(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is a wrench for ball plungers. The material is carbon steel for machine structures.
Part Number |
---|
BPJG1 |
BPJG2 |
BPJG3 |
BPJG4 |
BPJG5 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | M (Applicable plunger sizes) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
189,440 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 5・6 | |
220,916 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 8 | |
220,916 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 10 | |
284,063 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 12 | |
315,538 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 16 |
Loading...Tải…
Specification | Wrenches for ball plungers |