(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is a key-lock type block guide lifter. The material is carbon tool steel.
Part Number |
---|
GLBK6-[30-80/5]-[0.5-4/0.1]-[5-25/0.1]-[5-50/0.1] |
GLBK8-[30-80/5]-[0.5-4/0.1]-[5-25/0.1]-[5-50/0.1] |
GLBK10-[30-80/5]-[0.5-4/0.1]-[5-25/0.1]-[5-50/0.1] |
GLBK13-[30-80/5]-[0.5-4/0.1]-[5-25/0.1]-[5-50/0.1] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | L (mm) | A (Groove length) (mm) | V (Outer shape) (mm) | E (mm) | T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 30 ~ 80 | 0.5 ~ 4 | 6 | 5 ~ 25 | 5 ~ 50 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 30 ~ 80 | 0.5 ~ 4 | 8 | 5 ~ 25 | 5 ~ 50 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 30 ~ 80 | 0.5 ~ 4 | 10 | 5 ~ 25 | 5 ~ 50 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 30 ~ 80 | 0.5 ~ 4 | 13 | 5 ~ 25 | 5 ~ 50 |
Loading...Tải…
Shape | Block | Stopping methods | Key fixing | With/without air hole | W/O |
---|---|---|---|---|---|
With/without accessory (Spring, screw plugs) | W/O |