(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is a strong and rust-proof type magnet. The material is free-cutting steel and neodymium magnet.
Part Number |
---|
MGN8 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | D (Outer diameter) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
284,063 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 8 |
Loading...Tải…
Please check the type/dimensions/specifications of the part MGN8 in the Magnets Strong, Corrosion-resistant Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MGN8 trong chuỗi Magnets Strong, Corrosion-resistant Type.
Part Number |
---|
MGN10 |
MGN13 |
MGN16 |
MGN20 |
MGN25 |
MGN28 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | D (Outer diameter) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
249,243 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 10 | |
277,768 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 13 | |
315,538 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 16 | |
372,390 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 20 | |
479,799 VND | 1 Piece(s) | Available | 7 Day(s) or more | 10 | 25 | |
580,716 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 28 |