(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is a special color for pressure pins. The material is SS400.
Part Number |
---|
PRPCC8 |
PRPCC10 |
PRPCC13 |
PRPCC16 |
PRPCC20 |
PRPCC25 |
PRPCC28 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | d (Inner diameter) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
53,704 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 8 | |
85,179 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 10 | |
85,179 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 13 | |
85,179 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 16 | |
85,179 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 20 | |
119,998 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 25 | |
119,998 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 28 |