(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stripper Bolts Bushing Type -Thick Type-

Stripper Bolts Bushing Type  -Thick Type-

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This is a thick wall type stripper bolt. The material is carbon tool steel.
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
SBWH13-[15-65/0.1]-[30-80/5]
SBWH16-[15-65/0.1]-[30-90/5]
SBWH20-[20-70/0.1]-[35-100/5]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSD (Outer diameter)
(mm)
L
(mm)
BL
(mm)

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 101315 ~ 6530 ~ 80

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 101615 ~ 6530 ~ 90

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 102020 ~ 7035 ~ 100

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Stripper bolt type Bushing type Bushing type Thick type