(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is a through-hole type screw plug. The material is carbon steel.
Part Number |
---|
MSWA8 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Thread size (M) | L Dimension (L) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14,163 VND 11,047 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 8 | 8 |
Loading...Tải…
With/without hole | With | With/without seat | W/O | With/without loosening prevention agent | W/O |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part MSWA8 in the Screw Plugs Through Hole Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MSWA8 trong chuỗi Screw Plugs Through Hole Type.
Part Number |
---|
MSWA16 |
MSWA18 |
MSWA20 |
MSWAS10-6 |
MSWAS12-6 |
MSWAS14-6 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Thread size (M) | L Dimension (L) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18,885 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 16 | 10 | |
22,032 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 18 | 10 | |
23,606 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 20 | 12 | |
23,606 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 10 | 6 | |
25,180 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 12 | 6 | |
26,753 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 14 | 6 |