(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A knock removal jig that includes a holder cap. The material is carbon steel.
Part Number |
---|
KNHN |
KNHN-B |
KNHN-M4 |
KNHN-M5 |
KNHN-M6 |
KNHN-M8 |
KNHN-M10 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Set/Single item | Applicable dowel pin screw size (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,156,168 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | Body + Holder cap, 1 each | M4、M5、M6、M8、M10 | |
2,272,504 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | Body only | - | |
315,538 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | Holder cap | M4 | |
315,538 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | Holder cap | M5 | |
315,538 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | Holder cap | M6 | |
315,538 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | Holder cap | M8 | |
315,538 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | Holder cap | M10 |