(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
SWAL6 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | D (Applicable dowel pin diameter) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
25,180 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 6 |
Loading...Tải…
Please check the type/dimensions/specifications of the part SWAL6 in the Spring Plugs for Preventing Dowel Pin Fall-Out for Hardened Plates series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SWAL6 trong chuỗi Spring Plugs for Preventing Dowel Pin Fall-Out for Hardened Plates.
Part Number |
---|
SWAL10 |
SWAL12 |
SWAL13 |
SWAL16 |
SWAL8 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | D (Applicable dowel pin diameter) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
33,048 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 10 | |
36,393 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 12 | |
37,966 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 13 | |
44,261 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 16 | |
28,327 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 8 |