(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Camber correction height adjustment unit. The material is pre-hardened steel.
Part Number |
---|
CAUA6-[70-120/1]-[10-25/1]-[1,2.5,5] |
CAUA8-[70-120/1]-[10-25/1]-[1,2.5,5] |
CAUA10-[70-120/1]-[10-25/1]-[1,2.5,5] |
CAUN6-[70-120/1]-[10-25/1]-[1,2.5,5] |
CAUN8-[70-120/1]-[10-25/1]-[1,2.5,5] |
CAUN10-[70-120/1]-[10-25/1]-[1,2.5,5] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | W (Width) (mm) | With/without slotted hole | A (Angle) (°) | L (L dimension) (mm) | S (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 6 | With | 1 ~ 5 | 70 ~ 120 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | 8 | With | 1 ~ 5 | 70 ~ 120 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | 10 | With | 1 ~ 5 | 70 ~ 120 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 6 | W/O | 1 ~ 5 | 70 ~ 120 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | 8 | W/O | 1 ~ 5 | 70 ~ 120 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | 10 | W/O | 1 ~ 5 | 70 ~ 120 | 10 ~ 25 |