(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is an engraved punch with character shapes R and L only. The material is die steel. Only some L shapes have edges.
Part Number |
---|
TCPA10-L |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | D (Outer diameter/shank diameter) (mm) | CHR character | Mounting bolt | Engraving character selection |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,275,136 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 10 | L | M4 | - |
Loading...Tải…
Type | R・L type | Number of characters | 1-character fixed |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part TCPA10-L in the Engraving Punches R,L Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TCPA10-L trong chuỗi Engraving Punches R,L Type.
Part Number |
---|
TCPA10-R |
TCPA14-L |
TCPA14-R |
TCPB16-L |
TCPB16-R |
TCPB20-L |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | D (Outer diameter/shank diameter) (mm) | CHR character | Mounting bolt | Engraving character selection |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,275,136 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 10 | R | M4 | - | |
1,331,988 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 14 | L | M6 | - | |
1,331,988 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 14 | R | M6 | - | |
1,331,988 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 16 | L | M5 | - | |
1,331,988 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 16 | R | M5 | - | |
1,376,053 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 20 | L | M5 | - |