(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This bushing is used to prevent the pilot punch from lifting the workpiece when the workpiece is a thin plate.
Part Number |
---|
MEG4-10-P[1-2/0.01] |
MEG5-10-P[1-3/0.01] |
MEG6-10-P[2.5-4/0.01] |
MEG8-10-P[3-6/0.01] |
MEG8-10-PC[2.5-5.99/0.01] |
MEG10-10-P[5-8/0.01] |
MEG10-10-PC[2.5-7.99/0.01] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | P (Guide diameter) (mm) | PC (Guide diameter change) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | 10 | 4 | 10 | 1 ~ 2 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | 10 | 5 | 10 | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | 10 | 6 | 10 | 2.5 ~ 4 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | 10 | 8 | 10 | 3 ~ 6 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | 10 | 8 | 10 | - | 2.5 ~ 5.99 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | 10 | 10 | 10 | 5 ~ 8 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | 10 | 10 | 10 | - | 2.5 ~ 7.99 |
Loading...Tải…
Material | SKD11 Equivalent | Surface treatment | None |