(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Dowel Pins for D38, 45

Dowel Pins for D38, 45
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      300,587VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
SJB-CMS
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

300,587 VND

1 Piece(s) Available 6 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Material SKH51 Equivalent

Please check the type/dimensions/specifications of the part SJB-CMS in the Dowel Pins for D38, 45 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SJB-CMS trong chuỗi Dowel Pins for D38, 45.