(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • Cuộc thi Thiết kế Máy tự động hóa 2026 chính thức khởi động: Kỹ sư trẻ miền Nam chinh phục bài toán Pick & Place độ chính xác cao. Xem chi tiết .
    MISUMI Award 2026 officially launched: Young Southern Engineers Solve the High Precision Pick & Place Problem. See more .
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng - Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết .
    [Warning] Delivery Drivers' Scams - Demanding Payment for Shipping Fees. See more
.

TRUSCO - 56,000 SẢN PHẨM GIÁ TỐT NHẤT View in English

1,640 SẢN PHẨM TRONG KHO, SẴN SÀNG GIAO HÀNG TRONG NGÀY

Kho sản phẩm vô cùng đa dạng của TRUSCO có thể
đáp ứng đảm bảo vận hành cả một nhà máy, phòng nghiên cứu, phòng thí nghiệm.
Sản phẩm cập nhật hàng năm với những cải tiến vượt trội nhằm thỏa mãn yêu cầu của khách hàng

Với hệ thống chuyên nghiệp và ngày càng phát triển của MISUMI Việt Nam, khách hàng có cơ hội tiếp cận
với sản phẩm của TRUSCO với giá cạnh tranh nhất và trong thời gian ngắn nhất.

SẢN PHẨM NỔI BẬT CỦA TRUSCO

Diamond file (for ironwork)

Diamond file (for ironwork)

P\N: GK-12-SET

Truck icon Same day

Wooden handle brass brush

Wooden handle brass brush

P\N: TB-5008-10

Truck icon Same day

Ballpoint Hexagonal Bar Wrench

Ballpoint Hexagonal
Bar Wrench

P\N: GXB-7S

Truck icon Same day

Pro tool box

Pro tool box

P\N: TTB-905

Truck icon Same day

Tap holder product set

Tap holder product set

P\N: TTHS-8

Truck icon Same day

Round Die for Meter Screw

Round Die for Meter Screw

P\N: T25D-5X0.8

Truck icon Same day

Hand Tap Set (for metric screws/HSS-E)

Hand Tap Set
(for metric screws/HSS-E)

P\N: T-H-HT-M10X1.5-S

Truck icon Same day

Coping Saw

Coping Saw

P\N: CS-160

Truck icon Same day

Key material (S45C)

Key material (S45C)

P\N: TK06300

Truck icon Same day

Flat Head Screw (Fully Threaded)

Flat Head Screw
(Fully Threaded)

P\N: B060308

Truck icon Within 5 days

Coping Saw

Hex Nut (1 Types)

P\N: B250004

Truck icon Within 5 days

Cable Tie (Weather-Resistant Type)

Cable Tie
(Weather-Resistant Type)

P\N: TRCV-100W

Truck icon Same day

Twin-Lens Safety Glasses

Twin-Lens Safety Glasses

P\N: TSG-8106BL

Truck icon Same day

Ear Plugs

Ear Plugs

P\N: TEI-10H

Truck icon Same day

Đóng gói, vận chuyển và lưu trữ

Đóng gói, vận chuyển và lưu trữ

Click để tham khảo các sản phẩm khác

Ceramic cloth (tape type / roll type)

Ceramic cloth
(tape type / roll type)

P\N: TSC-G2-50

Truck icon Same day

Container THC Type (Type A)

Container THC Type
(Type A)

P\N: THC-23A-B

Truck icon Same day

Mini Cabinet LVR Type (Tabletop Type)

Mini Cabinet LVR Type
(Tabletop Type)

P\N: LVR-424-GN

Truck icon Within 6 days

Hand Lifter Uniform Load 150–500 kg

Hand Lifter Uniform
Load 150–500 kg

P\N: HLF-S150

Truck icon Within 6 days

Thiết bị tự động hóa

Thiết bị tự động hóa

Click để tham khảo các sản phẩm khác

Stainless wire rope

Stainless wire rope

P\N: CWS3S20

Truck icon Same day

Press-Formed Urethane Caster, Fixed

Press-Formed Urethane
Caster, Fixed

P\N: TUK150

Truck icon Within 5 days

Frame Turnbuckle (Hook and Hook Type)

Frame Turnbuckle
(Hook and Hook Type)

P\N: HLF-S150

Truck icon Within 5 days

Đặt hàng dễ dàng, nhanh chóng hơn với 5 lợi ích từ MISUMI

Cần thêm thông tin?

Customer Service

Bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ trong quá trình mua hàng và giao hàng

Liên hệ với Bộ phận chăm sóc khách hàng

Hotline: 0222-361-1555 hoặc e-mail: cs@misumi.com.vn