(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • MISUMI tại VIMF Bắc Giang 2025: Lan tỏa giá trị “INNOVATION - Cải tiến vượt trội”. Xem chi tiết.
    MISUMI at VIMF Bac Giang 2025: Spreading the value of "INNOVATION - Outstanding transformation". See more.

RƠ LE | RELAY - MISUMI SẴN CÓ TẤT CẢ RƠ LE OMRON CHO GIAO TRONG NGÀY | MISUMI SẴN CÓ TẤT CẢ RƠ LE OMRON CHO GIAO TRONG NGÀY

OMRON được coi là một trong những hãng điện tử hàng đầu thế giới về công nghệ tự động hoá. Các thiết bị tự động của OMRON có chất lượng cao, được sản xuất với công nghệ mới nhất và rất đa dạng: từ công tắc đơn giản, rơ le các loại, bộ định giờ, bộ đếm, cảm biến, kiểm soát nhiệt độ, ... cho tới các thiết bị điều khiển chương trình hiện đại. Tất cả có gần 20.000 mặt hàng khác nhau, liên tục được cải tiến

OMRON is considered one of the world's leading electronics companies in automation technology. OMRON's automatic devices are of high quality, manufactured with the latest technology and very diverse: from simple switches, types of relays, timers, counters, sensors, temperature control , ... to modern program control devices. Omron have 20,000 different items which are continuously innovated.

Xem chi tiết về OMRON

Bạn đang tìm kiếm Relay chất lượng cao của OMRON?
4500 linh kiện sẵn sàng giao ngay.
Are you searching high quality relay of OMRON?
4500 stock items are available now.

Industrial Relay - Loại bỏ chì sử dụng, an toàn cho môi trường / Lead-use eliminated, safe for environment
- Tiêu chuẩn VDE (Đức) / VDE standard (Germany) additionally acquired
Industrial Relay
Relay Socket - Sử dụng phổ biến các sản phẩm tùy chọn cho rơle: đế cắm vuông, đế cắm tròn / Common use optional products for relays: square sockets, round sockets Relay Socket
Solid state relay - Rơle trạng thái rắn I / O có thể được trang bị đầu cuối rơle I / O kiểu G7TC
I/O solid state relay that can be equipped with model G7TC I/O relay terminal
Solid state relay
Relay Terminals - Rơle đầu cuối dễ sử dụng và tiết kiệm không gian cho đầu ra 4 điểm.
Easy-to-use and space saving terminal relay for 4-point output.
Relay Terminals
Other relays - Ứng dụng cho đóng ngắt nguồn điện công suất lớn, lên tới AC220 V 25 A
Energized switchable contactor current area multipolar power relay using AC220V 25A
Other relays

Industrial Relay

- Loại bỏ chì sử dụng, an toàn cho môi trường.
- Tiêu chuẩn VDE (Đức)
- Bằng cách thay đổi màu băng cuộn AC / DC, nhận dạng thông số kỹ thuật AC / DC được cải thiện.
- Thêm mô hình MY (S) với cần gạt để kiểm tra mạch thuận tiện.
- Lead-use eliminated, safe for environment.
- VDE standard (Germany) additionally acquired.
- By changing AC/DC coil tape color, AC/DC specification identifiability is improved.
- Added model MY (S) with latching lever for convenient circuit check

Mini Power Relay RY

P/N: MY2N DC24

Truck icon 1 Day

Mini Power Relay RY

Mini Power Relay RY

P/N: MY4N DC24

Truck icon 1 Day

High-Power Relay, LY

High-Power Relay, LY

P/N: LY2N-D2 DC24

Truck icon 1 Day

Safety Relay G7SA

Safety Relay G7SA

P/N: G7SA-2A2B DC24

Truck icon 1 Day

Power Relay G7L

Power Relay G7L

P/N: G7L-2A-B DC12

Truck icon 1 Day

Safety/Relay Unit G9SA

Safety/Relay Unit G9SA

P/N: G9SA-321-T30 AC/DC24

Truck icon 1 Day

Small Size Power Relay MK

Small Size Power Relay MK

P/N: MK2P-2 AC100/110

Truck icon 1 Day

Power Relay MM

Power Relay MM

P/N: MM2P AC100/(110)

Truck icon 1 Day

Relay Socket

- Đế cắm vuông và đế cắm tròn có sẵn trong kết nối phía trước và loại kết nối phía sau
- Loại bảo vệ ngón tay cũng có sẵn.
- Có sẵn khung giữ, thanh chéo cho loại PYF.
- Square sockets and round sockets are available in front connection and back connection type.
- Finger protection type also available.
- Retention brackets, crossover bar for model PYF also available.

Solid State Relay

- Mô-đun đầu vào, mô-đun đầu ra có sẵn dưới dạng đa biến I / O.
- Có thể được sử dụng với thiết bị đầu cuối I / O mô hình P7TF.
- Có thể được trộn với tải chuyển tiếp I / O mô hình G7T.
- Hoạt động SSR có thể được xem với đèn hiển thị hoạt động.
- Các tiêu chuẩn UL, CSA có được và biến thành một chuỗi (loại -US).
- Input module, output module available as I/O multitype.
- Can be used with model P7TF I/O terminal.
- Can be mixed loaded with model G7T I/O relay.
- SSR operations can be viewed with the operation display lamp.
- UL, CSA standards acquired and turned into a series (-US type).

Solid State Relays for
Heaters, G3PE

P/N: G3PE-215B-3 DC12-24

Truck icon 1 Day

I/O Solid State Relay, G3TA

I/O Solid State Relay, G3TA

P/N: G3TA-OA202SZ DC12V

Truck icon 1 Day

Solid State/Relay G3NA

Solid State/Relay G3NA

P/N: G3NA-205B AC100-120

Truck icon 1 Day

Solid State / Relay, G3F / G3FD

Solid State / Relay, G3F /
G3FD

P/N: G3F-202SN AC100/110

Truck icon 1 Day

Terminal Relays

- Vỏ đầu cuối để chống sốc.
- Bao gồm đèn LED hiển thị hoạt động.
- Tích hợp diode hấp thụ đột biến.
- Sử dụng phổ biến lắp ray DIN, lắp vít.
- Bao gồm công cụ loại bỏ rơle.
- Terminal cover for shock prevention.
- Includes operation display LED
- Built-in surge-absorbing diode
- Includes relay removal tool
- Common use DIN rail mounting, screw mounting.

Terminal Relay G6D-F4B /
G3DZ-F4B

P/N: G3DZ-F4B DC24

Truck icon 1 Day

I/O Relay Terminal G7TC

I/O Relay Terminal G7TC

P/N: G7TC-IA16 AC100/110

Truck icon 5 Days

Terminal Relay G6B-4□□ND

Terminal Relay G6B-4□□ND

P/N: G6B-4BND DC5

Truck icon 1 Day

I/O Terminal P7TF-IS16 / OS16 / OS08

I/O Terminal P7TF-IS16 /
OS16 / OS08

P/N: P7TF-IS16 24V DC

Truck icon 1 Day

Terminal Relay G6B-4CB

Terminal Relay G6B-4CB

P/N: G6B-4CB DC12

Truck icon 1 Day

Other Relay

Power relay G7Z

Power relay G7Z

P/N: G7Z-2A2B-11Z DC24

Truck icon 1 Day

Power Relay, G7J

Power Relay, G7J

P/N: G7J-2A2B-B AC100/120

Truck icon 1 Day

DC Power Relay (200A Type) G9EC-1

DC Power Relay (200A Type)
G9EC-1

P/N: G9EC-1-B DC24

Truck icon 1 Day

Stepping Relay Unit, G9B

Stepping Relay Unit, G9B

P/N: G9B-06 AC100

Truck icon Quote

Đặt hàng dễ dàng, nhanh chóng hơn với 5 lợi ích từ MISUMI

Cần thêm thông tin?

Customer Service

Bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ trong quá trình mua hàng và giao hàng

Liên hệ với Bộ phận chăm sóc khách hàng

Hotline: 0222-361-1555 hoặc e-mail: cs@misumi.com.vn