(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

*Giá sản phẩm và ngày giao hàng có thể thay đổi tùy thuộc vào thời điểm Quý khách đặt hàng

AIRTAC là nhà sản xuất các thiết bị khí nén & thủy lực hàng đầu trên thế giới
với sự đa dạng về sản phẩm, chất lượng ổn định và giá cả cạnh tranh

Các dòng sản phẩm điển hình của AIRTAC dành cho bạn:

- Solenoid Valves
- Pneumatic Pipe Fittings
- Filters, Regulators, Lubricators

- Cylinders, Rotary Actuators
- Speed Controllers
- Manifolds

Các sản phẩm từ AIRTAC

Solenoid Valves

-40%

Electromagnetic valve, 4V100 series

Electromagnetic valve,
4V100 series

P/N: 4V110-6-B

419.083 -> 253.319 đ

-39%

Electromagnetic valve, 4V100 series

Electromagnetic valve,
4V100 series

P/N: 4V110M5B

413.818 -> 253.319 đ

-41%

Electromagnetic valve, 4V200 series

Electromagnetic valve,
4V200 series

P/N: 4V210-8-B

431.575 -> 253.319 đ

-35%

Electromagnetic valve, 4V100 series

Electromagnetic valve,
4V100 series

P/N: 4V130C-6-B

818.868 -> 530.536 đ

Shock Absorbers,
Gas Springs

-42%

Auxiliary Device Shock Absorber ACA

Auxiliary Device Shock
Absorber ACA

P/N: ACA-1007-2-N

459.926 -> 266.065 đ

Pneumatic Pipe Fittings

-72%

Electromagnetic valve, 4V100 series

Auxiliary Equipment -
Single-Touch Fitting PC/POC
Series

P/N: PC601

37.573 -> 10.356 đ

-71%

Electromagnetic valve, 4V100 series

Auxiliary Equipment,
Single-Touch Fitting, PL Series

P/N: PL601

39.147 -> 11.472 đ

-65%

Electromagnetic valve, 4V100 series

Auxiliary Equipment,
Single-Touch Fitting, PY Series

P/N: PY6

44.655 -> 15.455 đ

-65%

Electromagnetic valve, 4V100 series

Auxiliary Equipment
Single-Touch Fitting PE Series

P/N: PE6

44.655 -> 15.455 đ

-71%

Electromagnetic valve, 4V100 series

Auxiliary Equipment,
Single-Touch Fitting, PU Series

P/N: PU6

38.753 -> 11.153 đ

-74%

Electromagnetic valve, 4V100 series

Auxiliary Equipment -
Single-Touch Fitting PC/POC
Series

P/N: POC4M5

36.393 -> 9.560 đ

-67%

Electromagnetic valve, 4V100 series

Auxiliary Equipment
Single-Touch Fitting PCF Series

P/N: PCF602

43.081 -> 14.339 đ

-70%

Electromagnetic valve, 4V100 series

Auxiliary equipment silencer
BSL, BSLM series

P/N: BSL02

51.933 -> 15.455 đ

Filters, Regulators,
Lubricators

-50%

Electromagnetic valve, 4V100 series

Adjusting equipment
regulator GR series

P/N: GR200-06-C1-P

460.861 -> 229.421 đ

Cylinders, Rotary Actuators

-37%

Air Hand (Parallel Switch Type), HFZ Series

Air Hand (Parallel Switch Type),
HFZ Series

P/N: HFZ10

2.534.594 -> 1.597.980 đ

-29%

Slide Unit Cylinder HLH Series

Slide Unit Cylinder
HLH Series

P/N: HLH10X10-S

1.910.944 -> 1,354,220 đ

-36%

Slide unit(ball bushing bearing)

Slide unit
(ball bushing bearing)

P/N: HLQ8X10-S-P

3.899.376 -> 2.480.158 đ

-34%

Multimount cylinder MD series

Multimount cylinder
MD series

P/N: MD-10X5-S

435.521 -> 288.256 đ

-35%

Sensor Switch CS1-F Series

Sensor Switch CS1-F
Series

P/N: CS1-F-020

136.326 -> 89.220 đ

Các sản phẩm khác từ AIRTAC

Những sản phẩm mới về kho chưa được cập nhật trên trang Web của MISUMI,
tuy nhiên Quý khách hàng vẫn có thể yêu cầu Báo Giá, Đặt Hàng ngay hôm nay.
Chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ MISUMI để được tư vấn thêm
Tel: 0222 - 361- 1555

Solenoid Valves

-35%

Solenoid valve 4V100 series

Solenoid valve
4V100 series

P/N: 4V120M5B

643.896 -> 417.419 đ

Speed Controllers

-53%

Control Valve PSL series

Control Valve
PSL series

P/N: PSL4M5A

73.179 -> 34.573 đ

-49%

Control Valve PSL series

Control Valve
PSL series

P/N: PSL601A

72.982 -> 37.122 đ

-52%

Control Valve PSL series

Control Valve
PSL series

P/N: PSL6M5A

71.999 -> 34.573 đ

Shock Absorbers,
Gas Springs

-62%

Shock Absorber ACA

Shock Absorber ACA

P/N: ACA1007-1

708.400 -> 266.065 đ

Manifolds

-60%

Solenoid Valve Base

Solenoid Valve Base

P/N: 100M-5F

399.158 -> 157.727 đ

-61%

Solenoid Valve Base

Solenoid Valve Base

P/N: 100M-10F

728.633 -> 285.183 đ

Cylinders, Rotary Actuators

-36%

Cylinder Connection Accessories Floating Joint

Cylinder Connection
Accessories Floating Joint

P/N: F-M10125F

214.965 -> 138.609 đ

-33%

HRQ Series Rotary Cylinder

HRQ Series
Rotary Cylinder

P/N: HRQ-30A

5.030.445 -> 3.368.139 đ

-46%

Sensor switch, CMSG series

Sensor switch,
CMSG series

P/N: CMSG-020

166.923 -> 90.813 đ

-56%

Sensor switch DMSG Series

Sensor switch
DMSG Series

P/N: DMSG-020

240.958 -> 106.745 đ

Chăm sóc khách hàng
  • Điều chỉnh kế hoạch giao hàng
  • Thay đổi đơn hàng
  • Hướng dẫn sử dụng eCatalog
  • Hướng dẫn mua hàng trực tuyến
Hỗ trợ kỹ thuật
  • Hỗ trợ lựa chọn sản phẩm, thông số kỹ thuật
  • So sánh mã sản phẩm
  • Tài liệu thông tin sản phẩm
  • Dữ liệu kỹ thuật/ 3D CAD

Đặt hàng dễ dàng, nhanh chóng hơn với 5 lợi ích từ MISUMI

Cần thêm thông tin?

Customer Service

Bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ trong quá trình mua hàng và giao hàng

Liên hệ với Bộ phận chăm sóc khách hàng

Hotline: 0222-361-1555 hoặc e-mail: cs@misumi.com.vn