(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kinh doanh của MISUMI Việt Nam từ ngày 2/7/2025. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on MISUMI address from 2nd July. See more.
  • Ra mắt MISUMI Showroom: Không gian trải nghiệm sáng tạo cùng linh kiện cải tiến vượt trội. Xem chi tiết.
    Grand Opening of MISUMI Showroom: A creative space to explore innovative components. See more

Vít đặc biệt, khớp nối nhỏ và hàng nghìn sản phẩm chất lượng cao của NBK

About

Khớp nối

MFB Flexible Coupling - Bellows Type

MFB Flexible
Coupling - Bellows
Type

P/N: MFBS-20-8-8

1,109,104 đ

Truck icon 7 Days

MDW Flexible Coupling - Disk Type

MDW Flexible
Coupling - Disk Type

P/N: MDW-40C-15-19

1,779,328 đ

Truck icon 7 Days

XHW/XHW-L Flexible Coupling - Disk Type

XHW/XHW-L Flexible
Coupling - Disk Type

P/N: XHW-44C-10-19

1,811,590 đ

Truck icon 8 Days

MOL Flexible Coupling - Oldham Type

MOL Flexible
Coupling - Oldham
Type

P/N: MOL-25-8-10

534,683 đ

Truck icon 5 Days

MOR Flexible Coupling - Oldham Type

MOR Flexible
Coupling - Oldham
Type

P/N: MOR-26-5-12

451,864 đ

Truck icon 5 Days

Vít đặc biệt

Button Bolt With Hexalobular Hole (With Pin)

Button Bolt With
Hexalobular Hole
(With Pin)

P/N: SRBS-M5X12-VA

23,121 đ

Truck icon 5 Days

Resin Screw (PPS/Cross Recessed Pan Head Machine Screw)

Resin Screw
(PPS/Cross Recessed
Pan Head Machine
Screw)

P/N: SPS-M4X12-P

284,063 đ
【20pcs/pack】

Truck icon 7 Days

Resin Screw (PPS/Hex Nut)

Resin Screw
(PPS/Hex Nut)

P/N: SPS-M6-N

303,144 đ
【10pcs/pack】

Truck icon 5 Days

Miniature Ball Plungers

Miniature Ball
Plungers

P/N: PBF-4

59,212 đ

Truck icon 1 Day

Thin Nut For Pipes

Thin Nut
For Pipes

P/N: SWN-M8-VA

16,247 đ

Truck icon 1 Day

Low Head Bolt With Hexagonal Socket (With Gas Ventilation Hole)

Low Head Bolt With
Hexagonal Socket
(With Gas Ventilation
Hole)

P/N: SVLS-M8X20

1,614,871 đ
【10pcs/pack】

Truck icon 7 Days

Thành phần máy

Plastic Ball

Plastic Ball

P/N: PC-30XM10-BK

90,294 đ

Truck icon 5 Days

Seven Lobed Knob

Seven Lobed
Knob

P/N: KSM-40-M8X16

75,343 đ

Truck icon 5 Days

Flanged Knob

Flanged Knob

P/N: EAM-12

152,225 đ

Truck icon 1 Day

Clamping Lever

Clamping Lever

P/N:LDM-8BX63-BK

282,882 đ

Truck icon 7 Days

Cam Lever

Cam Lever

P/N: LWBM-63-M6X20

515,602 đ

Truck icon 5 Days

Aluminum U Handle

Aluminum U Handle

P/N: UNFA-125-BF

113,507 đ

Truck icon 1 Day

Đặt hàng dễ dàng, nhanh chóng hơn với 5 lợi ích từ MISUMI

Cần thêm thông tin?

Customer Service

Bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ trong quá trình mua hàng và giao hàng

Liên hệ với Bộ phận chăm sóc khách hàng

Hotline: 0222-361-1555 hoặc e-mail: cs@misumi.com.vn