(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Main Visual

MISUMI đang phân phối gần 60,000 sản phẩm với danh mục đa dạng
đáp ứng yêu cầu cho mọi ngành công nghiệp.
Hiện nay MISUMI đã điều chỉnh GIẢM 15% cho toàn bộ sản phẩm IDEC
nhằm mang đến cho khách hàng một mức giá hợp lý hơn.

Xem chi tiết các sản phẩm IDEC

Danh mục sản phẩm từ IDEC | IDEC Product Categories

Cầu Đấu Cầu Đấu / Terminal Blocks

Xem thêm sản phẩm Cầu Đấu

Công Tắc Xoay Công Tắc Xoay / Selector Switches

Xem thêm sản phẩm Công Tắc Xoay

Đèn Báo Đèn Báo / Small Indicator Lights

Xem thêm sản phẩm Đèn Báo

Nút Nhấn Nút Nhấn / Push Buttons

Xem thêm sản phẩm Nút Nhấn

Rơ-le Rơ-le / Relays

Xem thêm sản phẩm Rơ-le

Xem tất cả các sản phẩm IDEC

Xem thêm sản phẩm nổi bật

Đặt hàng dễ dàng, nhanh chóng hơn với 5 lợi ích từ MISUMI

Cần thêm thông tin?

Customer Service

Bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ trong quá trình mua hàng và giao hàng

Liên hệ với Bộ phận chăm sóc khách hàng

Hotline: 0222-361-1555 hoặc e-mail: cs@misumi.com.vn