(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông báo] Về việc tách Ship To để đối ứng theo Công văn 8444/CHQ-GSQL. Xem chi tiết
    [Notice] Split of Ship-To Information in Accordance with Official Letter 8444/CHQ-GSQL.See more
  • [Thông báo] Thay Đổi Về Thủ Tục Hải Quan Và Giao Nhận Hàng Hoá Theo Thông Tư 121/2025/TT-BTC. Xem chi tiết .
    [Notice] Change to Customs Procedures and Cargo Delivery under Circular 121/2025/TT-BTC. See more .

Giảm chi phí & thời gian thiết kế với dòng linh kiện Economy series siêu tiết kiệm Giá thấp nhất, Chất lượng uy tín
Cơ cấu hỗ trợ bảo trì bộ phận truyền động
background

Thông số kỹ thuật & tính năng
Mục đích /
chức năng
Định vị / Kẹp

Xem xét tới khả năng bảo trì trong trường hợp hệ thống truyền động xảy ra vấn đề.
Cơ chế thủ công sử dụng thao tác tay cầm, dùng cho việc bảo trì phần đai dẹt.
Tấm chắn phía trước đóng mở bằng bản lề và có tay cầm để dễ dàng tháo ra.
image
※ Đây là ví dụ mang tính tham khảo cho thiết kế. Các thành phần của thiết bị có thể khác với thực tế.
STT Thành phần Mã hàng
Economy series
Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn giá
1 Đai Răng S3M C-HTBN273S3M-60 Loại dây đai: S3M
Vật liệu dây đai: Caosu Chloroprene
Loại dây đai: Moment xoắn cực đại răng tròn
Chiều rộng dây đai (mm): 6
Số lượng răng: 91
1 15,655 VND
2 Vòng Bi C-EFL688ZZ Độ chính xác (JIS): Cấp 0
Vật liệu/hình dạng của bọc chống nhiễu: Loại kín hai bên
Vật liệu vòng trong/ vòng ngoài: Thép
Tải trọng động cơ bản (N): 1127
Tốc độ quay cho phép (rpm): 25000
2 18,082 VND
3 Bộ vít E-GMSSFS3-4 Vít danh nghĩa (M): 3
Chiều dài L(mm): 4
Vật liệu: Thép không gỉ
Tuân thủ RoHS10
2 620 VND
4 Puli Đệm cho Đai Dẹt C-HBGCA30-16 Đường kính ngoài D(φ): 30
Vật liệu: Nhôm hợp kim
Xử lý bề mặt: Anode trắng
Độ đồng tâm trong phạm vi 0.05mm
3 166,655 VND
5 Puli Đệm cho Đai Dẹt C-HBGCA20-16 Đường kính ngoài D(φ): 20
Vật liệu: Nhôm hợp kim
Xử lý bề mặt: Anode trắng
Độ đồng tâm trong phạm vi 0.05mm
5 140,827 VND
6 Khóa Từ C-MGCBN1 Lực giữ, lực kéo (N): 68.65
Vật liệu thân chính: Thép không gỉ
Vật liệu nam châm: Ferrite
1 45,057 VND
7 Tay Nắm Góc C-NUHFNSC80 Khoảng cách lắp L(mm): 80
Vật liệu: Thép không gỉ
Xử lý bề mặt: Đánh bóng
1 64,774 VND
8 Bản Lề C-HHSN50 Chiều rộng (W)(mm): 30
Chiều dài (mm): 50
Vật liệu thân chính: Thép không gỉ
Xử lý bề mặt thân chính: Phun bi
2 32,119 VND
9 Ray Trượt C-SRH51Y20 Hành trình (mm): 533.4
Chiều dài ray (mm): 508
Tải trọng định mức (N/2pcs)(N): 635
Vật liệu: Thép
Xử lý bề mặt: Mạ kẽm
2 456,725 VND
※ Đơn giá chưa bao gồm VAT, giá mới nhất vui lòng cập nhật trên website.
※ Giá được nêu là giá thấp nhất của dòng sản phẩm đó.