(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông báo] Về việc tách Ship To để đối ứng theo Công văn 8444/CHQ-GSQL. Xem chi tiết
    [Notice] Split of Ship-To Information in Accordance with Official Letter 8444/CHQ-GSQL.See more
  • [Thông báo] Thay Đổi Về Thủ Tục Hải Quan Và Giao Nhận Hàng Hoá Theo Thông Tư 121/2025/TT-BTC. Xem chi tiết .
    [Notice] Change to Customs Procedures and Cargo Delivery under Circular 121/2025/TT-BTC. See more .

Giảm chi phí & thời gian thiết kế với dòng linh kiện Economy series siêu tiết kiệm Giá thấp nhất, Chất lượng uy tín
Giá đỡ bàn phím và chuột
background

Thông số kỹ thuật & tính năng
Mục đích /
chức năng
Lắp đặt

Giá đỡ bàn phím và chuột có thể thu gọn theo chiều dọc.
Nếu không thể thu gọn giá đỡ theo chiều ngang, thì có thể gấp gọn nó theo chiều dọc. Kéo giá đỡ ra ngoài, xoay, sau đó dựng đứng và đẩy gọn vào bên trong.
image
※ Đây là ví dụ mang tính tham khảo cho thiết kế. Các thành phần của thiết bị có thể khác với thực tế.
STT Thành phần Mã hàng
Economy series
Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn giá
1 Tay Nắm C-NUWAN10-80-27 Khoảng cách lắp L(mm): 80
Vật liệu: Thép
Xử lý bề mặt: Mạ crom
1 23,940 VND
2 Vòng Đệm kim loại E-GPWSSS25-6-3 Đường kính ngoài D(mm): 25
Đường kính trong V(mm): 6
Vật liệu: Thép không gỉ
Xử lý bề mặt: Không
Tuân thủ RoHS10
1 14,467 VND
3 Khóa Từ C-MGCEN1 Lực giữ, lực kéo (N): 53.93
Vật liệu thân chính: Thép không gỉ
Vật liệu nam châm: Ferrite
1 40,470 VND
※ Đơn giá chưa bao gồm VAT, giá mới nhất vui lòng cập nhật trên website.
※ Giá được nêu là giá thấp nhất của dòng sản phẩm đó.