(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông báo] Về việc tách Ship To để đối ứng theo Công văn 8444/CHQ-GSQL. Xem chi tiết
    [Notice] Split of Ship-To Information in Accordance with Official Letter 8444/CHQ-GSQL.See more
  • [Thông báo] Thay Đổi Về Thủ Tục Hải Quan Và Giao Nhận Hàng Hoá Theo Thông Tư 121/2025/TT-BTC. Xem chi tiết .
    [Notice] Change to Customs Procedures and Cargo Delivery under Circular 121/2025/TT-BTC. See more .

Giảm chi phí & thời gian thiết kế với dòng linh kiện Economy series siêu tiết kiệm Giá thấp nhất, Chất lượng uy tín
Đồ gá ép nhiều vị trí
background

Thông số kỹ thuật & tính năng
Mục đích /
chức năng
Định vị/
Kẹp
Lắp đặt

Việc lắp ráp thủ công cho sản xuất số lượng nhỏ, lắp các vi mạch điện tử vào chân đế được đặt trên bảng mạch.
Duy trì hướng ép ngay cả khi thay đổi vị trí bằng cách sử dụng giá đỡ vuông góc.
Cân nhắc việc chống quay cho trục đỡ nếu bạn muốn duy trì góc của đầu kẹp.
Cơ cấu giá đỡ và bánh răng có thể tạo ra áp lực tới 50 [N] với lực tác động là 10 [N] trở xuống.
image
※ Đây là ví dụ mang tính tham khảo cho thiết kế. Các thành phần của thiết bị có thể khác với thực tế.
STT Thành phần Mã hàng
Economy series
Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn giá
1 Then Song Song C-KES3-20 Hình dạng: Then (tròn ở cả hai đầu)
Chiều rộng (mm): 3
Chiều dài tổng (mm): 20
Vật liệu: Thép
2 3,367 VND
2 Bộ vít E-GMSSFS4-5 Vít danh nghĩa (M): 4
Chiều dài L(mm): 5
Vật liệu: Thép không gỉ
Tuân thủ RoHS10
2 874 VND
3 Vít Nhún Bi C-BPU5-20P Vật liệu: Thép (thân), Thép không gỉ (bi)
Đường kính ngoài M(mm): 5
Hành trình (S)(mm): 1
Phạm vi tải (N): 3~10
4 139,207 VND
※ Đơn giá chưa bao gồm VAT, giá mới nhất vui lòng cập nhật trên website.
※ Giá được nêu là giá thấp nhất của dòng sản phẩm đó.