(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông báo] Về việc tách Ship To để đối ứng theo Công văn 8444/CHQ-GSQL. Xem chi tiết
    [Notice] Split of Ship-To Information in Accordance with Official Letter 8444/CHQ-GSQL.See more
  • [Thông báo] Thay Đổi Về Thủ Tục Hải Quan Và Giao Nhận Hàng Hoá Theo Thông Tư 121/2025/TT-BTC. Xem chi tiết .
    [Notice] Change to Customs Procedures and Cargo Delivery under Circular 121/2025/TT-BTC. See more .

Giảm chi phí & thời gian thiết kế với dòng linh kiện Economy series siêu tiết kiệm Giá thấp nhất, Chất lượng uy tín
Con lăn có thể tháo rời
background

Thông số kỹ thuật & tính năng
Mục đích /
chức năng
Vận chuyển/Di chuyển

Một lõi cuốn giấy không cần thiết sau khi dán hết băng dính.
Con lăn dễ dàng được tháo lắp để thu thập và loại bỏ giấy được cuốn.
Con lăn được chia thành hai phần, giúp loại bỏ giấy được cuốn dễ dàng.
Khi kéo tay cầm để tháo con lăn, hãy tháo nắp đang được giữ bởi vít nhún và tránh việc kéo mạnh con lăn liên kết.
image
※ Đây là ví dụ mang tính tham khảo cho thiết kế. Các thành phần của thiết bị có thể khác với thực tế.
STT Thành phần Mã hàng
Economy series
Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn giá
1 Tay Nắm C-NUWANCS7-68 Khoảng cách lắp L(mm): 68
Vật liệu: Thép không gỉ
Xử lý bề mặt: Đánh bóng
1 29,859 VND
2 Vít Nhún Bi C-NBSX5-20P Vật liệu: Thép không gỉ (thân), Nhựa (bi)
Đường kính ngoài M(mm): 5
Hành trình (S)(mm): 1
Phạm vi tải (N): 4~20
1 143,982 VND
3 Con Lăn Bi C-BCHA15 Đường kính trục D1(ø): 15
Tải trọng (N): 44
Vật liệu thân chính: Thép không gỉ
Vật liệu biThép không gỉ
4 86,267 VND
※ Đơn giá chưa bao gồm VAT, giá mới nhất vui lòng cập nhật trên website.
※ Giá được nêu là giá thấp nhất của dòng sản phẩm đó.