(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông báo] Về việc tách Ship To để đối ứng theo Công văn 8444/CHQ-GSQL. Xem chi tiết
    [Notice] Split of Ship-To Information in Accordance with Official Letter 8444/CHQ-GSQL.See more
  • [Thông báo] Thay Đổi Về Thủ Tục Hải Quan Và Giao Nhận Hàng Hoá Theo Thông Tư 121/2025/TT-BTC. Xem chi tiết .
    [Notice] Change to Customs Procedures and Cargo Delivery under Circular 121/2025/TT-BTC. See more .

Giảm chi phí & thời gian thiết kế với dòng linh kiện Economy series siêu tiết kiệm Giá thấp nhất, Chất lượng uy tín
Cơ cấu kẹp dùng con lăn bố trí hình chữ L
background

Thông số kỹ thuật & tính năng
Mục đích/
chức năng
Định vị /
Kẹp
Lắp đặt

Bố trí con lăn theo hình chữ L để kẹp được theo hai phương.
Khi kẹp, con lăn trên tiếp xúc với phôi trước, sau đó con lăn còn lại tiếp xúc với mặt bên của phôi.
Độ nghiêng của đầu con lăn được điều chỉnh để con lăn có thể tiếp xúc dần với bề mặt phôi trước khi kẹp chặt.
image
※ Đây là ví dụ mang tính tham khảo cho thiết kế. Các thành phần của thiết bị có thể khác với thực tế.
STT Thành phần Mã hàng
Economy series
Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn giá
1 Kẹp Cam C-LD-201HB Kích thước bulong kẹp: M5
Vật liệu: Thép (thân), Thép + đệm cao su (bu lông)
Lực kẹp (N): 360
2 35,272 VND
2 Vòng Đệm kim loại C-WSSA10-6-1 Đường kính ngoài D(mm): 10
Đường kính trong V(mm): 6
Vật liệu: Thép
Xử lý bề mặt: Xử lý crom hóa trị ba sáng
2 2,893 VND
3 Cam Dẫn Hướng C-CFFRUA5-13 Kích thước danh nghĩa của phần vít (M)(mm): M5×0.8
Vật liệu: Thép carbon
Phương pháp siết chặt: Có lỗ lục giác ở đầu
Tải trọng động cơ bản Cr(N):
Tốc độ quay cho phép (rpm): 1500
4 321,499 VND
4 Chốt Bản Lề C-HCDG6-15 Đường kính trục D(mm): 6
Kích thước L (mm): 15
Vật liệu: Thép
Xử lý bề mặt: Phủ oxit đen
2 22,791 VND
※ Đơn giá chưa bao gồm VAT, giá mới nhất vui lòng cập nhật trên website.
※ Giá được nêu là giá thấp nhất của dòng sản phẩm đó.