(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông báo] Về việc tách Ship To để đối ứng theo Công văn 8444/CHQ-GSQL. Xem chi tiết
    [Notice] Split of Ship-To Information in Accordance with Official Letter 8444/CHQ-GSQL.See more
  • [Thông báo] Thay Đổi Về Thủ Tục Hải Quan Và Giao Nhận Hàng Hoá Theo Thông Tư 121/2025/TT-BTC. Xem chi tiết .
    [Notice] Change to Customs Procedures and Cargo Delivery under Circular 121/2025/TT-BTC. See more .

Giảm chi phí & thời gian thiết kế với dòng linh kiện Economy series siêu tiết kiệm Giá thấp nhất, Chất lượng uy tín
Cơ cấu truyền dẫn phôi dạng dây
background

Thông số kỹ thuật & tính năng
Mục đích /
chức năng
Vận chuyển/
Di chuyển
Định vị/
Kẹp
Lắp đặt

Cơ cấu dẫn hướng cho các loại phôi dạng dây khác nhau.
Có thể dùng cho 5 kích thước dây, với động cơ servo có thể điều chỉnh vị trí con lăn dẫn hướng để phù hợp với từng loại phôi dây.
Sau khi vị trí con lăn thay đổi, cố định nó bằng chốt chặn nhờ xi lanh.
image
※ Đây là ví dụ mang tính tham khảo cho thiết kế. Các thành phần của thiết bị có thể khác với thực tế.
STT Thành phần Mã hàng
Economy series
Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn giá
1 Vòng Bi C-E6006ZZ Độ chính xác (JIS): Cấp 0
Vật liệu/hình dạng của bọc chống nhiễu: Loại kín hai bên
Vật liệu vòng trong/ vòng ngoài: Thép
Tải trọng động cơ bản (N): 9240
Tốc độ quay cho phép (rpm): 8000
12 34,547 VND
2 Then Song Song C-KES8-30 Hình dạng: Then (tròn ở cả hai đầu)
Chiều rộng (mm): 8
Chiều dài tổng (mm): 30
Vật liệu: Thép
1 10,669 VND
※ Đơn giá chưa bao gồm VAT, giá mới nhất vui lòng cập nhật trên website.
※ Giá được nêu là giá thấp nhất của dòng sản phẩm đó.