(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông báo] Về việc tách Ship To để đối ứng theo Công văn 8444/CHQ-GSQL. Xem chi tiết
    [Notice] Split of Ship-To Information in Accordance with Official Letter 8444/CHQ-GSQL.See more
  • [Thông báo] Thay Đổi Về Thủ Tục Hải Quan Và Giao Nhận Hàng Hoá Theo Thông Tư 121/2025/TT-BTC. Xem chi tiết .
    [Notice] Change to Customs Procedures and Cargo Delivery under Circular 121/2025/TT-BTC. See more .

Giảm chi phí & thời gian thiết kế với dòng linh kiện Economy series siêu tiết kiệm Giá thấp nhất, Chất lượng uy tín
Thiết bị vận chuyển và kiểm tra linh kiện điện tử
background

Thông số kỹ thuật & tính năng
Mục đích /
chức năng
Vận chuyển/
Di chuyển
Định vị/
Kẹp
Kiểm tra/
Đo lường

Vận chuyển và hiệu chỉnh vị trí kiểm tra linh kiện điện tử.
Vận chuyển phôi được nhận từ một thiết bị khác đến vị trí của camera, thực hiện việc kiểm tra bằng hình ảnh, sau đó chuyển linh kiện đó xuống phía dưới.
Bằng cách sử dụng một bộ robot đơn trục dạng xoay, như vậy các ống hút chân không có thể được kéo thẳng.
image
※ Đây là ví dụ mang tính tham khảo cho thiết kế. Các thành phần của thiết bị có thể khác với thực tế.
STT Thành phần Mã hàng
Economy series
Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn giá
1 Khớp Nối E-LMCPSW19-6-8 Đường kính ngoài A(φ): 19
Moment xoắn cho phép (Nm): 1
Độ lệch tâm cho phép (mm): 0.12
Tốc độ quay tối đa (rpm): 10000
1 80,982 VND
2 Bộ Dẫn Động C-KSC6005-B1-300-F2 Phương pháp điều khiển: Vít me
Nắp, vỏ: Có
Bước (mm): 5
Độ chính xác định vị lặp lại (μm): ±10
Kiểu lắp động cơ: Kiểu lắp thẳng
1 5,255,138 VND
3 Khớp Nối E-LMCPSW26-8-10 Đường kính ngoài A(φ): 26
Moment xoắn cho phép (Nm): 1.5
Độ lệch tâm cho phép (mm): 0.15
Tốc độ quay tối đa (rpm): 10000
1 111,077 VND
4 Vòng Đệm kim loại C-WSSA16-5-2 Đường kính ngoài D(mm): 16
Đường kính trong V(mm): 5
Vật liệu: Thép
Xử lý bề mặt: Xử lý crom hóa trị ba sáng
6 4,645 VND
※ Đơn giá chưa bao gồm VAT, giá mới nhất vui lòng cập nhật trên website.
※ Giá được nêu là giá thấp nhất của dòng sản phẩm đó.