(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông báo] Về việc tách Ship To để đối ứng theo Công văn 8444/CHQ-GSQL. Xem chi tiết
    [Notice] Split of Ship-To Information in Accordance with Official Letter 8444/CHQ-GSQL.See more
  • [Thông báo] Thay Đổi Về Thủ Tục Hải Quan Và Giao Nhận Hàng Hoá Theo Thông Tư 121/2025/TT-BTC. Xem chi tiết .
    [Notice] Change to Customs Procedures and Cargo Delivery under Circular 121/2025/TT-BTC. See more .

Giảm chi phí & thời gian thiết kế với dòng linh kiện Economy series siêu tiết kiệm Giá thấp nhất, Chất lượng uy tín
Cơ cấu nâng kết hợp cửa liên động
background

Thông số kỹ thuật & tính năng
Mục đích/
chức năng
Vận chuyển/
Di chuyển

Lấy những khay đang được vận chuyển trên băng tải ở bên trong các thiết bị mà không cần chạm vào băng tải.
Khay làm việc được nâng lên trên khỏi băng tải và di chuyển về phía cửa.
Có thể áp dụng ở những không gian hẹp vì cửa có thể được gập lên để tiết kiệm diện tích
image
※ Đây là ví dụ mang tính tham khảo cho thiết kế. Các thành phần của thiết bị có thể khác với thực tế.
STT Thành phần Mã hàng
Economy series
Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn giá
Cam Dẫn Hướng C-CFS4-8 Kích thước danh nghĩa của phần vít (M)(mm): M4×0.7
Vật liệu: Thép không gỉ
Phương pháp siết chặt: Có lỗ lục giác ở đầu
Tải trọng động cơ bản Cr(N): 0.57
Tốc độ quay cho phép (rpm): 750
4 230,338 VND
Vít có mũ, siêu ngắn C-CBSAR5-8 Chiều rộng (W)(mm): 36
Chiều dài (mm): 41
Vật liệu thân chính: Thép
Xử lý bề mặt thân chính: Mạ crom
8 127,887 VND
Bản Lề C-SHHPTN5-2 Chiều rộng (W)(mm): 48
Chiều dài (mm): 41
Vật liệu thân chính: Thép
Xử lý bề mặt thân chính: Mạ crom
2 31,396 VND
※ Đơn giá chưa bao gồm VAT, giá mới nhất vui lòng cập nhật trên website.
※ Giá được nêu là giá thấp nhất của dòng sản phẩm đó.