(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông báo] Về việc tách Ship To để đối ứng theo Công văn 8444/CHQ-GSQL. Xem chi tiết
    [Notice] Split of Ship-To Information in Accordance with Official Letter 8444/CHQ-GSQL.See more
  • [Thông báo] Thay Đổi Về Thủ Tục Hải Quan Và Giao Nhận Hàng Hoá Theo Thông Tư 121/2025/TT-BTC. Xem chi tiết .
    [Notice] Change to Customs Procedures and Cargo Delivery under Circular 121/2025/TT-BTC. See more .

Giảm chi phí & thời gian thiết kế với dòng linh kiện Economy series siêu tiết kiệm Giá thấp nhất, Chất lượng uy tín
Bộ ép dây đai
background

Thông số kỹ thuật & tính năng
Mục đích/
chức năng
Vận chuyển/
Di chuyển

Ngăn sự trượt và đảm bảo vận chuyển chính xác bằng cách tăng diện tích tiếp xúc giữa dây đai và puly.
Hạ thấp con lăn được đặt ở giữa dây đai (giữa hai puly) tiếp xúc với dây đai, sau đó dây đai sẽ truyền chuyển động quay cho con lăn.
Một phía bộ ép là con lăn kim loại, trong khi phía còn lại là dây đai, cho phép áp lực ép nhỏ hơn.
image
※ Đây là ví dụ mang tính tham khảo cho thiết kế. Các thành phần của thiết bị có thể khác với thực tế.
STT Thành phần Mã hàng
Economy series
Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn giá
Then Song Song C-KES6-30 Hình dạng: Then (tròn ở cả hai đầu)
Chiều rộng (mm): 6
Chiều dài tổng (mm): 30
Vật liệu: Thép
2 8,268 VND
Vòng Bi C-E6004ZZ Độ chính xác (JIS): Cấp 0
Vật liệu/hình dạng của bọc chống nhiễu: Loại kín hai bên
Vật liệu vòng trong/ vòng ngoài: Thép
Tải trọng động cơ bản (N): 6580
Tốc độ quay cho phép (rpm): 8000
6 20,195 VND
Vòng Đệm kim loại C-WSSA25-6-3 Đường kính ngoài D(mm): 25
Đường kính trong V(mm): 6
Vật liệu: Thép
Xử lý bề mặt: Xử lý crom hóa trị ba sáng
5 8,995 VND
Đai Răng H C-TBN310H200 Loại dây đai: H
Vật liệu dây đai: Caosu Chloroprene
Loại dây đai: Raăng hình thang tròn
Chiều rộng dây đai (mm): 2
Số lượng răng: 62
1 211,112 VND
※ Đơn giá chưa bao gồm VAT, giá mới nhất vui lòng cập nhật trên website.
※ Giá được nêu là giá thấp nhất của dòng sản phẩm đó.
* Giá & Thời gian giao hàng của sản phẩm có thể thay đổi tùy từng thời điểm. Vui lòng lấy báo giá để xác nhận.