(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông báo] Về việc tách Ship To để đối ứng theo Công văn 8444/CHQ-GSQL. Xem chi tiết
    [Notice] Split of Ship-To Information in Accordance with Official Letter 8444/CHQ-GSQL.See more
  • [Thông báo] Thay Đổi Về Thủ Tục Hải Quan Và Giao Nhận Hàng Hoá Theo Thông Tư 121/2025/TT-BTC. Xem chi tiết .
    [Notice] Change to Customs Procedures and Cargo Delivery under Circular 121/2025/TT-BTC. See more .

Giảm chi phí & thời gian thiết kế với dòng linh kiện Economy series siêu tiết kiệm Giá thấp nhất, Chất lượng uy tín
Cơ cấu quay ống cuộn
background

Thông số kỹ thuật & tính năng
Mục đích/
chức năng
Vận chuyển/
Di chuyển
Định vị/
Kẹp
Lắp đặt

Thiết bị cho phép quay ống cuộn để cấp dây mà không cần kéo dây.
Nếu dây cơ cấu quay được kéo căng, thì cảm biến vị trí sẽ phát hiện và cuộn sẽ dừng vị trí cài đặt.
Khi cuộn dây hết, cảm biến sẽ phát hiện và dừng thiết bị, giúp đơn giản hóa việc thay thế dây cho các công nhân sản xuất.
image
※ Đây là ví dụ mang tính tham khảo cho thiết kế. Các thành phần của thiết bị có thể khác với thực tế.
STT Thành phần Mã hàng
Economy series
Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn giá
Vòng Đệm kim loại C-WSSA16-6-3 Đường kính ngoài D(mm): 16
Đường kính trong V(mm): 6
Vật liệu: Thép
Xử lý bề mặt: Xử lý crom hóa trị ba sáng
4 4,668 VND
Vòng Cổ Trục C-SCSAW15-12 Đường kính trong V(mm): 15
Chiều rộng (mm): 12
Vật liệu: Nhôm
Xử lý bề mặt: Anode trắng
2 54,816 VND
Vòng Bi C-E6902ZZ Độ chính xác (JIS): Cấp 0
Vật liệu/hình dạng của bọc chống nhiễu: Loại kín hai bên
Vật liệu vòng trong/ vòng ngoài: Thép
Tải trọng động cơ bản (N): 2560
Tốc độ quay cho phép (rpm): 8000
8 16,678 VND
Vòng Đệm kim loại C-WSSA12-5-2 Đường kính ngoài D(mm): 12
Đường kính trong V(mm): 5
Vật liệu: Thép
Xử lý bề mặt: Xử lý crom hóa trị ba sáng
9 3,226VND
Vòng Đệm kim loại C-WSSA20-6-3 Đường kính ngoài D(mm): 20
Đường kính trong V(mm): 6
Vật liệu: Thép
Xử lý bề mặt: Xử lý crom hóa trị ba sáng
2 5,418 VND
Vòng Đệm kim loại C-WSSA10-4-3 Đường kính ngoài D(mm): 10
Đường kính trong V(mm): 4
Vật liệu: Thép
Xử lý bề mặt: Xử lý crom hóa trị ba sáng
2 2,916 VND
※ Đơn giá chưa bao gồm VAT, giá mới nhất vui lòng cập nhật trên website.
※ Giá được nêu là giá thấp nhất của dòng sản phẩm đó.
* Giá & Thời gian giao hàng của sản phẩm có thể thay đổi tùy từng thời điểm. Vui lòng lấy báo giá để xác nhận.