(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông báo] Về việc tách Ship To để đối ứng theo Công văn 8444/CHQ-GSQL. Xem chi tiết
    [Notice] Split of Ship-To Information in Accordance with Official Letter 8444/CHQ-GSQL.See more
  • [Thông báo] Thay Đổi Về Thủ Tục Hải Quan Và Giao Nhận Hàng Hoá Theo Thông Tư 121/2025/TT-BTC. Xem chi tiết .
    [Notice] Change to Customs Procedures and Cargo Delivery under Circular 121/2025/TT-BTC. See more .

Giảm chi phí & thời gian thiết kế với dòng linh kiện Economy series siêu tiết kiệm Giá thấp nhất, Chất lượng uy tín
Bàn thao tác XY
background

Thông số kỹ thuật & tính năng
Mục đích/
chức năng
Vận chuyển/
Di chuyển
Định vị/
Kẹp
Xử lý

Di chuyển nhanh bàn hút chân không đang giữ phôi đến vị trí XY được cài đặt trước.
Di chuyển bàn hút chân không đến bất kỳ vị trí XY nào để xử lý phôi.
Giữa hai bàn, có ba khoảng trống được kết nối với các lỗ hút trên bề mặt bàn.
Bằng cách bật/tắt các van được kết nối với từng khoảng trống, có thể giữ phôi có kích thước khác nhau bằng lực hút.
Chọn bộ truyền động có thể chịu được các mômen tại điểm gia công.
image
※ Đây là ví dụ mang tính tham khảo cho thiết kế. Các thành phần của thiết bị có thể khác với thực tế.
STT Thành phần Mã hàng
Economy series
Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn giá
Bộ Dẫn Động C-KSC6005-B1-500-F5 Phương pháp điều khiển: Vít me
Nắp, vỏ: Có
Bước (mm): 5
Độ chính xác định vị lặp lại (μm): ±10
Kiểu lắp động cơ: Kiểu lắp thẳng
1 6,245,993 VND
Khớp Nối C-SCPW21-5-6 Đường kính ngoài A(φ): 21
Moment xoắn cho phép (Nm): 0.05~1.00
Độ lệch tâm cho phép (mm): 0.02~0.2
Tốc độ quay tối đa (rpm): 10000
1 651,468 VND
Khớp Nối C-SCPW34-8-10 Đường kính ngoài A(φ): 34
Moment xoắn cho phép (Nm): 3.01~5.00
Độ lệch tâm cho phép (mm): 0.02~0.2
Tốc độ quay tối đa (rpm): 10000
1 845,900 VND
※ Đơn giá chưa bao gồm VAT, giá mới nhất vui lòng cập nhật trên website.
※ Giá được nêu là giá thấp nhất của dòng sản phẩm đó.