(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông báo] Về việc tách Ship To để đối ứng theo Công văn 8444/CHQ-GSQL. Xem chi tiết
    [Notice] Split of Ship-To Information in Accordance with Official Letter 8444/CHQ-GSQL.See more
  • [Thông báo] Thay Đổi Về Thủ Tục Hải Quan Và Giao Nhận Hàng Hoá Theo Thông Tư 121/2025/TT-BTC. Xem chi tiết .
    [Notice] Change to Customs Procedures and Cargo Delivery under Circular 121/2025/TT-BTC. See more .

Giảm chi phí & thời gian thiết kế với dòng linh kiện Economy series siêu tiết kiệm Giá thấp nhất, Chất lượng uy tín
Cơ cấu 3 trục thủ công
background

Thông số kỹ thuật & tính năng
Mục đích/
chức năng
Định vị / Kẹp

Di chuyển bàn thao tác theo phương ngang và phương thẳng đứng bằng cách xoay tay quay
Dễ dàng vận hành theo phương ngang bằng việc sử dụng một tay quay đính kèm và vận hành theo chiều dọc dễ dàng bằng cờ lê gắn trên tay cầm chuyên dụng.
image
※ Đây là ví dụ mang tính tham khảo cho thiết kế. Các thành phần của thiết bị có thể khác với thực tế.
STT Thành phần Mã hàng
Economy series
Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn giá
Bu lông đầu vặn lục giác E-GSCB5-20 Vít danh nghĩa (M): 5
Chiều dài L(mm): 20
Vật liệu: Thép không gỉ
Tuân thủ RoHS10
16 2,554 VND
Đai ốc cho Vít Me C-MTSBHRC16 Đường kính danh nghĩa của vít D(φ): 16
Bước răng (mm): 3
Vật liệu: Đồng hợp kim
Xử lý bề mặt: Không
2 648,589 VND
Bu lông đầu vặn lục giác E-GSCB5-30 Vít danh nghĩa (M): 5
Chiều dài L(mm): 30
Vật liệu: Thép không gỉ
Tuân thủ RoHS10
4 3,445 VND
Bu lông đầu vặn lục giác E-GSCB5-25 Vít danh nghĩa (M): 5
Chiều dài L(mm): 25
Vật liệu: Thép không gỉ
Tuân thủ RoHS10
4 2,909 VND
Bu lông đầu vặn lục giác E-GSCB8-50 Vít danh nghĩa (M): 8
Chiều dài L(mm): 50
Vật liệu: Thép không gỉ
Tuân thủ RoHS10
8 12,256 VND
Bu lông đầu vặn lục giác E-GSCB8-25 Vít danh nghĩa (M): 8
Chiều dài L(mm): 25
Vật liệu: Thép không gỉ
Tuân thủ RoHS10
3 7,409 VND
Bu lông đầu vặn lục giác E-GSCB6-30 Vít danh nghĩa (M): 6
Chiều dài L(mm): 30
Vật liệu: Thép không gỉ
Tuân thủ RoHS10
22 4,172 VND
Bu lông đầu vặn lục giác E-GSCB8-20 Vít danh nghĩa (M): 8
Chiều dài L(mm): 20
Vật liệu: Thép không gỉ
Tuân thủ RoHS10
1 6,541 VND
Bu lông đầu vặn lục giác E-GSCB5-15 Vít danh nghĩa (M): 5
Chiều dài L(mm): 15
Vật liệu: Thép không gỉ
Tuân thủ RoHS10
50 2,147 VND
Bạc Lót C-MUBZU20-40 Đường kính trong dr(φ): 20
Chiều dài tổng L(mm): 40
Vật liệu: Đồng thau
Phạm vi nhiệt độ hoạt động (°C): -40 to 150
8 210,935 VND
※ Đơn giá chưa bao gồm VAT, giá mới nhất vui lòng cập nhật trên website.
※ Giá được nêu là giá thấp nhất của dòng sản phẩm đó.