(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông báo] Về việc tách Ship To để đối ứng theo Công văn 8444/CHQ-GSQL. Xem chi tiết
    [Notice] Split of Ship-To Information in Accordance with Official Letter 8444/CHQ-GSQL.See more
  • [Thông báo] Thay Đổi Về Thủ Tục Hải Quan Và Giao Nhận Hàng Hoá Theo Thông Tư 121/2025/TT-BTC. Xem chi tiết .
    [Notice] Change to Customs Procedures and Cargo Delivery under Circular 121/2025/TT-BTC. See more .

Giảm chi phí & thời gian thiết kế với dòng linh kiện Economy series siêu tiết kiệm Giá thấp nhất, Chất lượng uy tín
Đồ gá kẹp tự động
background

Thông số kỹ thuật & tính năng
Mục đích/
chức năng
Định vị / Kẹp Lắp đặt

Quá trình thiết đặt phôi, kẹp chặt phôi và sau đó gia công lỗ.
Một cơ chế tự động với kết cấu đồ gá hỗ trợ cho phép sự thay thế khay gá dựa trên loại phôi, với sự vận hành đồng bộ của xy lanh và kẹp cam.
Kẹp cam có góc mở lớn được chọn để nạp và tháo phôi thuận tiện.
image
※ Đây là ví dụ mang tính tham khảo cho thiết kế. Các thành phần của thiết bị có thể khác với thực tế.
STT Thành phần Mã hàng
Economy series
Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn giá
Kẹp Cam C-LD-204GB Kích thước bulong kẹp: M12
Vật liệu: Thép (Thân), Thép (Bu lông)
Lực kẹp (N): 6,300
2 192,516 VND
Bộ vít E-GMSSU4-6 Vít danh nghĩa (M): 4
Chiều dài L(mm): 6
Vật liệu: Thép không gỉ
Tuân thủ RoHS10
4 490 VND
Chốt Bản Lề C-HCDG10-25 Đường kính trục D(mm): 10
Kích thước L (mm): 25
Vật liệu: Thép
Xử lý bề mặt: Phủ oxit đen
2 28,914 VND
※ Đơn giá chưa bao gồm VAT, giá mới nhất vui lòng cập nhật trên website.
※ Giá được nêu là giá thấp nhất của dòng sản phẩm đó.