(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông báo] Về việc tách Ship To để đối ứng theo Công văn 8444/CHQ-GSQL. Xem chi tiết
    [Notice] Split of Ship-To Information in Accordance with Official Letter 8444/CHQ-GSQL.See more
  • [Thông báo] Thay Đổi Về Thủ Tục Hải Quan Và Giao Nhận Hàng Hoá Theo Thông Tư 121/2025/TT-BTC. Xem chi tiết .
    [Notice] Change to Customs Procedures and Cargo Delivery under Circular 121/2025/TT-BTC. See more .

Giảm chi phí & thời gian thiết kế với dòng linh kiện Economy series siêu tiết kiệm Giá thấp nhất, Chất lượng uy tín
Cửa thoát sử dụng cam và liên kết
background

Thông số kỹ thuật & tính năng
Mục đích/
chức năng
Vận chuyển/
Di chuyển

Phôi được vận chuyển bằng băng tải và mâm cặp được di chuyển một cách trơn tru bằng xi lanh chống xoay.
image
※ Đây là ví dụ mang tính tham khảo cho thiết kế. Các thành phần của thiết bị có thể khác với thực tế.
STT Thành phần Mã hàng
Economy series
Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn giá
Cam Dẫn Hướng C-CFFA6-16 Kích thước danh nghĩa của phần vít (M)(mm): M6×1.0
Vật liệu: Thép carbon
Phương pháp siết chặt: Có lỗ lục giác ở đầu
Tải trọng động cơ bản Cr(N): 3.15
Tốc độ quay cho phép (rpm): 14000
6 93,606 VND
Bộ vít E-GMSSU6-8 Vít danh nghĩa (M): 6
Chiều dài L(mm): 8
Vật liệu: Thép không gỉ
Tuân thủ RoHS10
4 1,049 VND
Vòng Bi C-E696ZZ Độ chính xác (JIS): Cấp 0
Vật liệu/hình dạng của bọc chống nhiễu: Loại kín hai bên
Vật liệu vòng trong/ vòng ngoài: Thép
Tải trọng động cơ bản (N): 945
Tốc độ quay cho phép (rpm): 28000
4 13,905 VND
Bộ Giảm Chấn C-AC0806L Hành trình (mm): 6
Tốc độ va chạm tối đa (m/s): 0.5
Năng lượng hấp thụ cực đại (J): 2.5
Vật liệu thân chính: Thép
2 178,588 VND
※ Đơn giá chưa bao gồm VAT, giá mới nhất vui lòng cập nhật trên website.
※ Giá được nêu là giá thấp nhất của dòng sản phẩm đó.
* Giá & Thời gian giao hàng của sản phẩm có thể thay đổi tùy từng thời điểm. Vui lòng lấy báo giá để xác nhận.