(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông báo] Về việc tách Ship To để đối ứng theo Công văn 8444/CHQ-GSQL. Xem chi tiết
    [Notice] Split of Ship-To Information in Accordance with Official Letter 8444/CHQ-GSQL.See more
  • [Thông báo] Thay Đổi Về Thủ Tục Hải Quan Và Giao Nhận Hàng Hoá Theo Thông Tư 121/2025/TT-BTC. Xem chi tiết .
    [Notice] Change to Customs Procedures and Cargo Delivery under Circular 121/2025/TT-BTC. See more .

Giảm chi phí & thời gian thiết kế với dòng linh kiện Economy series siêu tiết kiệm Giá thấp nhất, Chất lượng uy tín
Băng tải cấp liệu theo bước dây đai có gờ tải
background

Thông số kỹ thuật & tính năng
Mục đích/
chức năng
Vận chuyển/
Di chuyển
Định vị/
Kẹp

Một băng tải vận chuyển phôi trực tiếp trên dây đai có gờ tải.
Việc vận chuyển theo bước được thực hiện bằng điều khiển phân độ.
Giảm bớt số lượng các linh kiện và loại bỏ khay chứa bằng cách sử dụng dây đai có gờ tải, loại bỏ nhu cầu kiểm soát vận chuyển.
Các bộ phận được thiết kế để cho phép lắp ráp rãnh puly và then với nhau để giảm thiểu lỗi bước.
image
※ Đây là ví dụ mang tính tham khảo cho thiết kế. Các thành phần của thiết bị có thể khác với thực tế.
STT Thành phần Mã hàng
Economy series
Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn giá
Vòng Bi C-E6904ZZ Độ chính xác (JIS): Cấp 0
Vật liệu/hình dạng của bọc chống nhiễu: Loại kín hai bên
Vật liệu vòng trong/ vòng ngoài: Thép
Tải trọng động cơ bản (N): 4480
Tốc độ quay cho phép (rpm): 8000
6 22,210 VND
Đai Ốc chống nới lỏng E-BNGS20 Vít danh nghĩa (M): M20×2.5
Vật liệu: Thép không gỉ
Xử lý bề mặt: Không
Loại vít: Ren hệ mét (tiêu chuẩn)
2 88,530 VND
Đai Răng S5M C-HTBN600S5M-150 Loại dây đai: S5M
Vật liệu dây đai: Caosu Chloroprene
Loại dây đai: Moment xoắn cực đại răng tròn
Chiều rộng dây đai (mm): 15
Số lượng răng: 120
1 59,620 VND
Vòng Đệm kim loại C-WSSA16-6-3 Đường kính ngoài D(mm): 16
Đường kính trong V(mm): 6
Vật liệu: Thép
Xử lý bề mặt: Xử lý crom hóa trị ba sáng
12 4,668 VND
※ Đơn giá chưa bao gồm VAT, giá mới nhất vui lòng cập nhật trên website.
※ Giá được nêu là giá thấp nhất của dòng sản phẩm đó.
* Giá & Thời gian giao hàng của sản phẩm có thể thay đổi tùy từng thời điểm. Vui lòng lấy báo giá để xác nhận.