(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông báo] Về việc tách Ship To để đối ứng theo Công văn 8444/CHQ-GSQL. Xem chi tiết
    [Notice] Split of Ship-To Information in Accordance with Official Letter 8444/CHQ-GSQL.See more
  • [Thông báo] Thay Đổi Về Thủ Tục Hải Quan Và Giao Nhận Hàng Hoá Theo Thông Tư 121/2025/TT-BTC. Xem chi tiết .
    [Notice] Change to Customs Procedures and Cargo Delivery under Circular 121/2025/TT-BTC. See more .

Giảm chi phí & thời gian thiết kế với dòng linh kiện Economy series siêu tiết kiệm Giá thấp nhất, Chất lượng uy tín
Gá phôi quay
background

Thông số kỹ thuật & tính năng
Mục đích/
chức năng
Vận chuyển/
Di chuyển
Định vị/
Kẹp
Lắp đặt Xử lý

Bộ đồ gá đỡ và hỗ trợ lắp ráp phôi để cố định nắp bằng vít trên bề mặt phôi (6 mặt)
Quy trình vận hành: (1) Đặt phôi vào đồ gá (2) Gắn nắp vào bề mặt phôi (3) Xoay đồ gá đi 60 độ và cố định nó, sau đó gắn nắp vào mặt tiếp theo.
Căn chỉnh tâm của phôi với trục quay của đồ gá để tránh nó quay do trọng lượng của phôi.
image
※ Đây là ví dụ mang tính tham khảo cho thiết kế. Các thành phần của thiết bị có thể khác với thực tế.
STT Thành phần Mã hàng
Economy series
Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn giá
Vít Nhún Định Vị C-SXYKT12L Cơ chế khóa: Loại vị trí nghỉ
Vật liệu thân chính: Thép không gỉ
Vật liệu đầu đẩy: Thép không gỉ
Hành trình S(mm): 10
1 153,805 VND
Đai Răng S5M C-HTBN435S5M-150 Loại dây đai: S5M
Vật liệu dây đai: Caosu Chloroprene
Loại dây đai: Moment xoắn cực đại răng tròn
Chiều rộng dây đai (mm): 15
Số lượng răng: 87
1 43,874 VND
Vòng Đệm kim loại C-WSSA25-10-5 Đường kính ngoài D(mm): 25
Đường kính trong V(mm): 10
Vật liệu: Thép
Xử lý bề mặt: Xử lý crom hóa trị ba sáng
2 9,314 VND
※ Đơn giá chưa bao gồm VAT, giá mới nhất vui lòng cập nhật trên website.
※ Giá được nêu là giá thấp nhất của dòng sản phẩm đó.