(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông báo] Về việc tách Ship To để đối ứng theo Công văn 8444/CHQ-GSQL. Xem chi tiết
    [Notice] Split of Ship-To Information in Accordance with Official Letter 8444/CHQ-GSQL.See more
  • [Thông báo] Thay Đổi Về Thủ Tục Hải Quan Và Giao Nhận Hàng Hoá Theo Thông Tư 121/2025/TT-BTC. Xem chi tiết .
    [Notice] Change to Customs Procedures and Cargo Delivery under Circular 121/2025/TT-BTC. See more .

Giảm chi phí & thời gian thiết kế với dòng linh kiện Economy series siêu tiết kiệm Giá thấp nhất, Chất lượng uy tín
Đồ gá quấn băng keo
background

Thông số kỹ thuật & tính năng
Mục đích/
chức năng
Vận chuyển/
Di chuyển
Định vị/
Kẹp
Lắp đặt

Thiết bị quấn lớp giấy chống dính trong khi tách lớp băng keo từ các cuộn băng dính hai mặt.
Phần mặt băng keo được dẫn qua ròng rọc bên dưới và lớp giấy chống dính được quấn vào ròng rọc bên trên bằng cách kéo lớp băng.
Các ròng rọc trên và dưới được liên kết bằng một dây đai tròn, sự sai lệch giữa chuyển động quay được bù trừ bằng sự trượt của dây đai.
Một cơ cấu thủ công trong đó ròng rọc trên thân chỉnh quay nhờ việc kéo lớp băng dính từ băng dính hai mặt và ròng rọc bên phía lớp giấy chống dính quay thông qua một dây đai tròn.
image
※ Đây là ví dụ mang tính tham khảo cho thiết kế. Các thành phần của thiết bị có thể khác với thực tế.
STT Thành phần Mã hàng
Economy series
Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn giá
Bộ vít E-GMSSU3-6 Vít danh nghĩa (M): 3
Chiều dài L(mm): 6
Vật liệu: Thép không gỉ
Tuân thủ RoHS10
2 510 VND
Vòng Đệm kim loại E-GPWSSS14-5-1 Đường kính ngoài D(mm): 14
Đường kính trong V(mm): 5
Vật liệu: Thép không gỉ
Xử lý bề mặt: Không
Tuân thủ RoHS10
1 3,501 VND
Vòng Bi C-SE6900ZZ Độ chính xác (JIS): Cấp 0
Vật liệu/hình dạng của bọc chống nhiễu: Loại kín hai bên
Vật liệu vòng trong/ vòng ngoài: Thép không gỉ
Tải trọng động cơ bản (N): 1360
Tốc độ quay cho phép (rpm): 8000
1 19,236 VND
Bộ vít E-GMSSU4-6 Vít danh nghĩa (M): 4
Chiều dài L(mm): 6
Vật liệu: Thép không gỉ
Tuân thủ RoHS10
2 490 VND
Vòng Đệm kim loại E-GPWSSS14-6-1 Đường kính ngoài D(mm): 14
Đường kính trong V(mm): 6
Vật liệu: Thép không gỉ
Xử lý bề mặt: Không
Tuân thủ RoHS10
1 3,489 VND
※ Đơn giá chưa bao gồm VAT, giá mới nhất vui lòng cập nhật trên website.
※ Giá được nêu là giá thấp nhất của dòng sản phẩm đó.