(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông báo] Về việc tách Ship To để đối ứng theo Công văn 8444/CHQ-GSQL. Xem chi tiết
    [Notice] Split of Ship-To Information in Accordance with Official Letter 8444/CHQ-GSQL.See more
  • [Thông báo] Thay Đổi Về Thủ Tục Hải Quan Và Giao Nhận Hàng Hoá Theo Thông Tư 121/2025/TT-BTC. Xem chi tiết .
    [Notice] Change to Customs Procedures and Cargo Delivery under Circular 121/2025/TT-BTC. See more .

Giảm chi phí & thời gian thiết kế với dòng linh kiện Economy series siêu tiết kiệm Giá thấp nhất, Chất lượng uy tín
Bàn xoay đơn giản
background

Thông số kỹ thuật & tính năng
Mục đích/
chức năng
Vận chuyển/
Di chuyển
Định vị/
Kẹp
Lắp đặt Xử lý

Bàn xoay đơn giản có thể điều chỉnh với độ chia góc 5°.
Có thể điều chỉnh góc độ của phôi bằng cách xoay bệ thủ công và cố định nó bằng một chốt định vị.
image
※ Đây là ví dụ mang tính tham khảo cho thiết kế. Các thành phần của thiết bị có thể khác với thực tế.
STT Thành phần Mã hàng
Economy series
Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn giá
Đai Ốc chống nới lỏng E-BNGS20 Vít danh nghĩa (M): M20×2.5
Vật liệu: Thép không gỉ
Xử lý bề mặt: Không
Loại vít: Ren hệ mét (tiêu chuẩn)
1 88,530 VND
Bu lông ổ cắm lục giác đầu thấp E-GCBSST8-16 Vít danh nghĩa (M): 8
Chiều dài L(mm): 16
Vật liệu: Thép không gỉ
Tuân thủ RoHS10
4 7,529 VND
Vít có mũ, siêu ngắn C-CBSAR2-4 Vít danh nghĩa (M): 2
Chiều dài L(mm): 4
Vật liệu: Thép
4 85,947 VND
Vít có mũ, siêu ngắn C-CBSA2.5-4 Vít danh nghĩa (M): 2.5
Chiều dài L(mm): 4
Vật liệu: Thép
4 85,977 VND
※ Đơn giá chưa bao gồm VAT, giá mới nhất vui lòng cập nhật trên website.
※ Giá được nêu là giá thấp nhất của dòng sản phẩm đó.