(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông báo] Về việc tách Ship To để đối ứng theo Công văn 8444/CHQ-GSQL. Xem chi tiết
    [Notice] Split of Ship-To Information in Accordance with Official Letter 8444/CHQ-GSQL.See more
  • [Thông báo] Thay Đổi Về Thủ Tục Hải Quan Và Giao Nhận Hàng Hoá Theo Thông Tư 121/2025/TT-BTC. Xem chi tiết .
    [Notice] Change to Customs Procedures and Cargo Delivery under Circular 121/2025/TT-BTC. See more .

Giảm chi phí & thời gian thiết kế với dòng linh kiện Economy series siêu tiết kiệm Giá thấp nhất, Chất lượng uy tín
Cơ cấu đảo phôi
background

Thông số kỹ thuật & tính năng
Mục đích/
chức năng
Vận chuyển/
Di chuyển
Định vị/
Kẹp

Phôi trả về được đảo ngược phía sau mâm cặp bằng một nam châm, và khối lượng không có lò xo sau khi đảo ngược được giải phóng bằng một nút chặn và một xy lanh mâm cặp.
Được sử dụng để thay đổi hướng của phôi trong các dây chuyền sản xuất.
Nút chặn của cơ cấu đảo phôi được đệm bằng một bộ giảm chấn.
image
※ Đây là ví dụ mang tính tham khảo cho thiết kế. Các thành phần của thiết bị có thể khác với thực tế.
STT Thành phần Mã hàng
Economy series
Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn giá
Vòng Bi C-E6202ZZ Độ chính xác (JIS): Cấp 0
Vật liệu/hình dạng của bọc chống nhiễu: Loại kín hai bên
Vật liệu vòng trong/ vòng ngoài: Thép
Tải trọng động cơ bản (N): 5430
Tốc độ quay cho phép (rpm): 8000
1 16,775 VND
Vòng Bi C-E6201ZZ Độ chính xác (JIS): Cấp 0
Vật liệu/hình dạng của bọc chống nhiễu: Loại kín hai bên
Vật liệu vòng trong/ vòng ngoài: Thép
Tải trọng động cơ bản (N): 4270
Tốc độ quay cho phép (rpm): 8000
2 14,623 VND
Bộ Giảm Chấn C-AC1008H-N Hành trình (mm): 8
Tốc độ va chạm tối đa (m/s): 3
Năng lượng hấp thụ cực đại (J): 4
Vật liệu thân chính: Thép
2 12,440VND
※ Đơn giá chưa bao gồm VAT, giá mới nhất vui lòng cập nhật trên website.
※ Giá được nêu là giá thấp nhất của dòng sản phẩm đó.