(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông báo] Về việc tách Ship To để đối ứng theo Công văn 8444/CHQ-GSQL. Xem chi tiết
    [Notice] Split of Ship-To Information in Accordance with Official Letter 8444/CHQ-GSQL.See more
  • [Thông báo] Thay Đổi Về Thủ Tục Hải Quan Và Giao Nhận Hàng Hoá Theo Thông Tư 121/2025/TT-BTC. Xem chi tiết .
    [Notice] Change to Customs Procedures and Cargo Delivery under Circular 121/2025/TT-BTC. See more .

Giảm chi phí & thời gian thiết kế với dòng linh kiện Economy series siêu tiết kiệm Giá thấp nhất, Chất lượng uy tín
Cơ cấu kẹp thủ công có lực tác dụng đều, hạn chế va chạm
background

Thông số kỹ thuật & tính năng
Mục đích/
chức năng
Định vị /
Kẹp

Dùng để kẹp các chi tiết hạn chế va đập - như tấm đế thủy tinh.
Khi cánh tay đòn có núm vặn bị khoá lại, chốt (vít điều chỉnh) gắn trên tay cầm tiếp xúc với phần côn của trục bên trong thông qua khoảng hở để liên kết.
Môi trường/Khả năng vận hành: Kẹp vận hành thủ công, dùng trong thử nghiệm.
image
※ Đây là ví dụ mang tính tham khảo cho thiết kế. Các thành phần của thiết bị có thể khác với thực tế.
STT Thành phần Mã hàng
Economy series
Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn giá
Bạc Lót C-MUFZU8-10 Đường kính trong dr(φ): 10
Chiều dài tổng L(mm): 10
Vật liệu: Đồng thau
Phạm vi nhiệt độ hoạt động (°C): -40 to 150
2 95,509 VND
Bạc Lót C-MUBZ15-10 Đường kính trong dr(φ): 15
Chiều dài tổng L(mm): 10
Vật liệu: Đồng thau
Phạm vi nhiệt độ hoạt động (°C): -40 to 150
2 42,494 VND
Núm Nhám tiêu chuẩn C-NOOS8-16 Loại bộ phận lắp ráp: Ren dương
Đường kính bộ phận lắp ráp (M): M8
Vật liệu: Thép không gỉ
Xử lý bề mặt: Chải
1 95,883 VND
※ Đơn giá chưa bao gồm VAT, giá mới nhất vui lòng cập nhật trên website.
※ Giá được nêu là giá thấp nhất của dòng sản phẩm đó.