(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông báo] Về việc tách Ship To để đối ứng theo Công văn 8444/CHQ-GSQL. Xem chi tiết
    [Notice] Split of Ship-To Information in Accordance with Official Letter 8444/CHQ-GSQL.See more
  • [Thông báo] Thay Đổi Về Thủ Tục Hải Quan Và Giao Nhận Hàng Hoá Theo Thông Tư 121/2025/TT-BTC. Xem chi tiết .
    [Notice] Change to Customs Procedures and Cargo Delivery under Circular 121/2025/TT-BTC. See more .

Giảm chi phí & thời gian thiết kế với dòng linh kiện Economy series siêu tiết kiệm Giá thấp nhất, Chất lượng uy tín
Băng tải xích vận chuyển khay
background

Thông số kỹ thuật & tính năng
Mục đích/
chức năng
Vận chuyển/
Di chuyển
Điều khiển/
Dẫn động

Băng tải xích gắn liền động cơ.
Vận chuyển các khay chứa phôi bằng băng tải xích.
Có thể điều chỉnh độ căng bằng cách siết chặt vít được lắp với trục.
image
※ Đây là ví dụ mang tính tham khảo cho thiết kế. Các thành phần của thiết bị có thể khác với thực tế.
STT Thành phần Mã hàng
Economy series
Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn giá
1 Vòng Bi C-SE6905ZZ Độ chính xác (JIS): Cấp 0
Vật liệu/hình dạng của bọc chống nhiễu: Loại kín hai bên
Vật liệu vòng trong/ vòng ngoài: Thép không gỉ
Tải trọng động cơ bản (N): 3332
Tốc độ quay cho phép (rpm): 8000
4 49,560 VND
2 Then Song Song C-KES5-25 Hình dạng: Then (tròn ở cả hai đầu)
Chiều rộng (mm): 5
Chiều dài tổng (mm): 25
Vật liệu: Thép
3 5,172 VND
3 Lò Xo Đĩa E-SRBN25A Vật liệu: Thép
Đường kính ngoài D(φ): 25
Tổng lượng độ võng h(mm): 0.7
4 194,510 VND
※ Đơn giá chưa bao gồm VAT, giá mới nhất vui lòng cập nhật trên website.
※ Giá được nêu là giá thấp nhất của dòng sản phẩm đó.