(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông báo] Về việc tách Ship To để đối ứng theo Công văn 8444/CHQ-GSQL. Xem chi tiết
    [Notice] Split of Ship-To Information in Accordance with Official Letter 8444/CHQ-GSQL.See more
  • [Thông báo] Thay Đổi Về Thủ Tục Hải Quan Và Giao Nhận Hàng Hoá Theo Thông Tư 121/2025/TT-BTC. Xem chi tiết .
    [Notice] Change to Customs Procedures and Cargo Delivery under Circular 121/2025/TT-BTC. See more .

Giảm chi phí & thời gian thiết kế với dòng linh kiện Economy series siêu tiết kiệm Giá thấp nhất, Chất lượng uy tín
Cơ cấu cửa khóa kẹp đơn giản
background

Thông số kỹ thuật & tính năng
Mục đích/
chức năng
Định vị/
Kẹp

Việc khoá chặt cửa một cách đơn giản sử dụng kẹp cam.
Phần kẹp cam nằm bên trong buồng, công nhân bên trong nhả kẹp và mở cửa.
Cân nhắc số lượng kẹp cam và áp lực kẹp tùy thuộc vào kích thước của cửa.
Khu vực mà đầu kẹp cam tiếp xúc được trang bị một tấm đỡ ở phía trong.
Môi trường/Khả năng vận hành: Được sử dụng để thông gió khi làm việc trong buồng cách âm. Khi đóng cửa, bên trong nhô ra, do đó cần thận trọng để đảm bảo an toàn.
image
※ Đây là ví dụ mang tính tham khảo cho thiết kế. Các thành phần của thiết bị có thể khác với thực tế.
STT Thành phần Mã hàng
Economy series
Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn giá
Bu lông đầu vặn lục giác E-GSCB3-20 Vít danh nghĩa (M): 3
Chiều dài L(mm): 20
Vật liệu: Thép không gỉ
Tuân thủ RoHS10
2 858 VND
Bu lông đầu vặn lục giác E-GSCB6-18 Vít danh nghĩa (M): 6
Chiều dài L(mm): 18
Vật liệu: Thép không gỉ
Tuân thủ RoHS10
4 3,214 VND
Kẹp Cam C-LD-11401SS Kích thước bulong kẹp: M6
Vật liệu: Thép không gỉ (thân), Thép không gỉ (bu lông)
Lực kẹp (N): 980
1 165,552 VND
※ Đơn giá chưa bao gồm VAT, giá mới nhất vui lòng cập nhật trên website.
※ Giá được nêu là giá thấp nhất của dòng sản phẩm đó.