(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông báo] Về việc tách Ship To để đối ứng theo Công văn 8444/CHQ-GSQL. Xem chi tiết
    [Notice] Split of Ship-To Information in Accordance with Official Letter 8444/CHQ-GSQL.See more
  • [Thông báo] Thay Đổi Về Thủ Tục Hải Quan Và Giao Nhận Hàng Hoá Theo Thông Tư 121/2025/TT-BTC. Xem chi tiết .
    [Notice] Change to Customs Procedures and Cargo Delivery under Circular 121/2025/TT-BTC. See more .

Giảm chi phí & thời gian thiết kế với dòng linh kiện Economy series siêu tiết kiệm Giá thấp nhất, Chất lượng uy tín
Cơ cấu đồ gá lắp ráp tự động
background

Thông số kỹ thuật & tính năng
Mục đích /
chức năng
Định vị/Kẹp Điều khiển/Dẫn động

Tự động khóa chặt đồ gá bằng việc sử dụng một nam châm điện có thể kẹp nhiều loại phôi với kích thước khác nhau.
Việc lắp ráp cũng như vận chuyển phôi được thực hiện bởi rô bốt 6 trục.
Duy trì lực hút của đồ gá bằng lực từ.
Môi trường/Khả năng vận hành: Việc thay thế và bảo dưỡng không sử dụng bu lông
image
※ Đây là ví dụ mang tính tham khảo cho thiết kế. Các thành phần của thiết bị có thể khác với thực tế.
STT Thành phần Mã hàng
Economy series
Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn giá
1 Bạc Trượt có mặt bích tròn ở giữa E-LBFC6DMUU Đường kính trong dr(φ): 6
Chiều dài tổng L(mm): 29
Vật liệu ống ngoài: Iron
Xử lý bề mặt ống ngoài: Mạ niken không điện
4 262,625 VND
2 Cam Dẫn Hướng C-CFURG6-16 Kích thước danh nghĩa của phần vít
(M)(mm): M6×1
Vật liệu: Thép carbon
Phương pháp siết chặt: Có rãnh vặn tua vít
Tải trọng động cơ bản Cr(N): 4.9
Tốc độ quay cho phép (rpm): 3800
1 93,567VND
※ Đơn giá chưa bao gồm VAT, giá mới nhất vui lòng cập nhật trên website.
※ Giá được nêu là giá thấp nhất của dòng sản phẩm đó.