(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông báo] Về việc tách Ship To để đối ứng theo Công văn 8444/CHQ-GSQL. Xem chi tiết
    [Notice] Split of Ship-To Information in Accordance with Official Letter 8444/CHQ-GSQL.See more
  • [Thông báo] Thay Đổi Về Thủ Tục Hải Quan Và Giao Nhận Hàng Hoá Theo Thông Tư 121/2025/TT-BTC. Xem chi tiết .
    [Notice] Change to Customs Procedures and Cargo Delivery under Circular 121/2025/TT-BTC. See more .

Giảm chi phí & thời gian thiết kế với dòng linh kiện Economy series siêu tiết kiệm Giá thấp nhất, Chất lượng uy tín
Cơ cấu kẹp phôi
background

Thông số kỹ thuật & tính năng
Mục đích /
chức năng
Định vị/
Kẹp
Kiểm tra/
Đo lường
Điều khiển/
Dẫn động

Cơ cấu kẹp với tay kẹp trái và phải được thiết kế với các góc kẹp khác nhau.
Kẹp phôi bằng cách mở và đóng tay kẹp trái và phải của đồ gá.
image
※ Đây là ví dụ mang tính tham khảo cho thiết kế. Các thành phần của thiết bị có thể khác với thực tế.
STT Thành phần Mã hàng
Economy series
Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn giá
1 Vòng Bi C-SEFL698ZZ Độ chính xác (JIS): Cấp 0
Vật liệu/hình dạng của bọc chống nhiễu: Loại kín hai bên
Vật liệu vòng trong/ vòng ngoài: Thép không gỉ
Tải trọng động cơ bản (N): 1131
Tốc độ quay cho phép (rpm): 8000
4 23,940 VND
2 Bạc Lót C-MUBZU15-12 Đường kính trong dr(φ): 15
Chiều dài tổng L(mm): 12
Vật liệu: Đồng thau
Phạm vi nhiệt độ hoạt động (°C): -40 to 150
2 96,781 VND
※ Đơn giá chưa bao gồm VAT, giá mới nhất vui lòng cập nhật trên website.
※ Giá được nêu là giá thấp nhất của dòng sản phẩm đó.