(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông báo] Về việc tách Ship To để đối ứng theo Công văn 8444/CHQ-GSQL. Xem chi tiết
    [Notice] Split of Ship-To Information in Accordance with Official Letter 8444/CHQ-GSQL.See more
  • [Thông báo] Thay Đổi Về Thủ Tục Hải Quan Và Giao Nhận Hàng Hoá Theo Thông Tư 121/2025/TT-BTC. Xem chi tiết .
    [Notice] Change to Customs Procedures and Cargo Delivery under Circular 121/2025/TT-BTC. See more .

Giảm chi phí & thời gian thiết kế với dòng linh kiện Economy series siêu tiết kiệm Giá thấp nhất, Chất lượng uy tín
Máy tạo hình chi tiết dạng tấm
background

Thông số kỹ thuật & tính năng
Mục đích /
chức năng
Lắp ráp/
Vận hành

Máy uốn đơn giản.
Cạnh trước của tấm nhựa được định hình thành hình chữ U.
Môi trường/Khả năng vận hành: Người vận hành đặt tấm nhựa lên bàn gia công và nhấn nút bắt đầu để
① Kẹp chặt tấm nhựa.
② Thanh lăn xoay 180° (uốn cong tấm nhựa chữ U).
③ Bộ gia nhiệt bắt đầu di chuyển sang trái, một đoạn 120 mm/2,3 giây.
④ Bộ gia nhiệt bắt đầu bật theo bộ đếm thời gian.
⑤ Bộ gia nhiệt di chuyển đến đầu bên phải của tấm nhựa.
➅ Tấm nhựa được gia nhiệt và di chuyển một đoạn 260 mm/4,9 giây.
⑦ Bộ gia nhiệt di chuyển một đoạn 20 mm/0,4 giây.
⑧ Bộ gia nhiệt dừng ở đầu bên trái (đầu hành trình).
⑨ Bộ gia nhiệt bắt đầu di chuyển theo hướng sang phải.
⑩ Tấm nhựa được gia nhiệt và di chuyển.
⑪ Bộ gia nhiệt TẮT (theo bộ đếm thời gian).
⑫ Bộ gia nhiệt dừng ở đầu bên phải. Các điều kiện tối ưu để gia nhiệt là kết hợp việc thổi khí, dừng đầu gia nhiệt khi di chuyển sang phải và di chuyển cùng đầu thổi khí được xác định bằng thử nghiệm.
image
※ Đây là ví dụ mang tính tham khảo cho thiết kế. Các thành phần của thiết bị có thể khác với thực tế.
STT Thành phần Mã hàng
Economy series
Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn giá
1 Bộ vít E-GMSSFS4-6 Vít danh nghĩa (M): 4
Chiều dài L(mm): 6
Vật liệu: Thép không gỉ
Tuân thủ RoHS10
2 792 VND
2 Máng Cáp C-MPU10-20-18-27 Phía chèn dây: Chu vi bên ngoài ép vừa khít
Chiều cao phía trong A(mm): 10
Chiều rộng phía trong A(mm): 20
Bán kính cong R(mm): 18
1 363,317 VND
3 Bạc Trượt có mặt bích tròn E-LBF20LUU Đường kính trong dr(φ): 20
Chiều dài tổng L(mm): 80
Vật liệu ống ngoài: Iron
Xử lý bề mặt ống ngoài: Không
2 105,003 VND
※ Đơn giá chưa bao gồm VAT, giá mới nhất vui lòng cập nhật trên website.
※ Giá được nêu là giá thấp nhất của dòng sản phẩm đó.