(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông báo] Về việc tách Ship To để đối ứng theo Công văn 8444/CHQ-GSQL. Xem chi tiết
    [Notice] Split of Ship-To Information in Accordance with Official Letter 8444/CHQ-GSQL.See more
  • [Thông báo] Thay Đổi Về Thủ Tục Hải Quan Và Giao Nhận Hàng Hoá Theo Thông Tư 121/2025/TT-BTC. Xem chi tiết .
    [Notice] Change to Customs Procedures and Cargo Delivery under Circular 121/2025/TT-BTC. See more .

Giảm chi phí & thời gian thiết kế với dòng linh kiện Economy series siêu tiết kiệm Giá thấp nhất, Chất lượng uy tín
Cơ cấu kẹp các phôi có hình dạng không đều
background

Thông số kỹ thuật & tính năng
Mục đích /
chức năng
Định vị/
Kẹp
Lắp ráp/
Xử lý

Việc kẹp các phôi có hình dạng không đều nhau bằng một khớp nối động.
Dễ dàng kẹp các phôi có hình dạng không đều và đa dạng kích thước.
Phần đầu kẹp có thể cố định các phôi với hình dáng không đều nhau bằng một khớp nối động.
Tay cầm được sử dụng khi đặt phôi, do đó kẹp và mở kẹp rất dễ dàng.
Môi trường/Khả năng vận hành: Cơ chế kẹp thủ công bằng khớp nối động.
image
※ Đây là ví dụ mang tính tham khảo cho thiết kế. Các thành phần của thiết bị có thể khác với thực tế.
STT Thành phần Mã hàng
Economy series
Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn giá
1 Vít Nhún Định Vị C-SXYKN8L Cơ chế khóa: Loại vị trí nghỉ
Vật liệu thân chính: Thép không gỉ
Vật liệu đầu đẩy: Thép không gỉ
Hành trình S(mm): 6
1 124,704 VND
2 Vòng Bi C-E673ZZ Độ chính xác (JIS): Cấp 0
Vật liệu/hình dạng của bọc chống nhiễu: Loại kín hai bên
Vật liệu vòng trong/ vòng ngoài: Thép
Tải trọng động cơ bản (N): 146
Tốc độ quay cho phép (rpm): 50000
2 15,561 VND
3 Vòng Bi C-EFL674ZZ Độ chính xác (JIS): Cấp 0
Vật liệu/hình dạng của bọc chống nhiễu: Loại kín hai bên
Vật liệu vòng trong/ vòng ngoài: Thép
Tải trọng động cơ bản (N): 155
Tốc độ quay cho phép (rpm): 42000
2 21,256 VND
4 Vòng Đệm kim loại C-WSSA8-4-1 Đường kính ngoài D(mm): 12
Đường kính trong V(mm): 5
Vật liệu: Thép
Xử lý bề mặt: Xử lý crom hóa trị ba sáng
2 2,892 VND
5 Vòng Đệm kim loại C-WSSA10-4-1 Đường kính ngoài D(mm): 10
Đường kính trong V(mm): 4
Vật liệu: Thép
Xử lý bề mặt: Xử lý crom hóa trị ba sáng
2 2,895 VND
※ Đơn giá chưa bao gồm VAT, giá mới nhất vui lòng cập nhật trên website.
※ Giá được nêu là giá thấp nhất của dòng sản phẩm đó.