(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông báo] Về việc tách Ship To để đối ứng theo Công văn 8444/CHQ-GSQL. Xem chi tiết
    [Notice] Split of Ship-To Information in Accordance with Official Letter 8444/CHQ-GSQL.See more
  • [Thông báo] Thay Đổi Về Thủ Tục Hải Quan Và Giao Nhận Hàng Hoá Theo Thông Tư 121/2025/TT-BTC. Xem chi tiết .
    [Notice] Change to Customs Procedures and Cargo Delivery under Circular 121/2025/TT-BTC. See more .

Giảm chi phí & thời gian thiết kế với dòng linh kiện Economy series siêu tiết kiệm Giá thấp nhất, Chất lượng uy tín
Kiểm tra trực quan độ chính xác bằng camera
background

Thông số kỹ thuật & tính năng
Mục đích /
chức năng
Vận chuyển/
Di chuyển
Định vị/
Kẹp
Truyền động/
Bộ truyền động

Các đồ gá thủ công có tính năng lặp lại vị trí.
Đặt phôi và cố định nó bằng kẹp định vị, sau đó kiểm tra trực quan hình ảnh trên màn hình bằng camera.
Kẹp định vị được chọn là loại kẹp từ trên xuống cho các phôi, chỉ có thể cố định bằng mặt trên và dưới của chúng.
Môi trường/Khả năng vận hành: Một cơ cấu sẽ đặt phôi lên một tấm đỡ bằng cách sử dụng thanh dẫn hướng tuyến tính, di chuyển phôi tới vị trí phía dưới camera và cố định lại bằng kẹp định vị.
image
※ Đây là ví dụ mang tính tham khảo cho thiết kế. Các thành phần của thiết bị có thể khác với thực tế.
STT Thành phần Mã hàng
Economy series
Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn giá
1 Kẹp Cam C-LD-201HB Kích thước bulong kẹp: M5
Vật liệu: Thép (Thân), Thép (Bu lông)
Lực kẹp (N): 360
1 35,272 VND
2 Bộ vít E-GMSSU5-8 Vít danh nghĩa (M): 5
Chiều dài L(mm): 8
Vật liệu: Thép không gỉ
Tuân thủ RoHS10
2 812 VND
3 Kẹp Cam C-LD-201A Kích thước bulong kẹp: M4
Vật liệu: Ni lông (thân), Ni lông (bu lông)
Lực kẹp (N): 264
2 27,577 VND
※ Đơn giá chưa bao gồm VAT, giá mới nhất vui lòng cập nhật trên website.
※ Giá được nêu là giá thấp nhất của dòng sản phẩm đó.