(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông báo] Về việc tách Ship To để đối ứng theo Công văn 8444/CHQ-GSQL. Xem chi tiết
    [Notice] Split of Ship-To Information in Accordance with Official Letter 8444/CHQ-GSQL.See more
  • [Thông báo] Thay Đổi Về Thủ Tục Hải Quan Và Giao Nhận Hàng Hoá Theo Thông Tư 121/2025/TT-BTC. Xem chi tiết .
    [Notice] Change to Customs Procedures and Cargo Delivery under Circular 121/2025/TT-BTC. See more .

Giảm chi phí & thời gian thiết kế với dòng linh kiện Economy series siêu tiết kiệm Giá thấp nhất, Chất lượng uy tín
Cơ cấu thay đổi độ cao làm việc nhanh
background

Thông số kỹ thuật & tính năng
Mục đích/
chức năng
Định vị / Kẹp Lắp đặt

Dễ dàng điều chỉnh thủ công
Điều chỉnh thủ công chiều cao khác nhau để kẹp các loại phôi nhựa khác nhau
Trục thẳng đứng có các rãnh có độ cao khác nhau và vị trí được xác định bằng các chốt ngang đặt trong các rãnh này vuông góc với trục.
Khi thay đổi chiều cao, ấn chốt ngang và nhả trục theo phương thẳng đứng.
image
※ Đây là ví dụ mang tính tham khảo cho thiết kế. Các thành phần của thiết bị có thể khác với thực tế.
STT Thành phần Mã hàng
Economy series
Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn giá
Kẹp Cam C-LD-201HB Kích thước bulong kẹp: M5
Vật liệu: Thép (thân), Thép + đệm cao su (bu lông)
Lực kẹp (N): 360
1 35,272 VND
Bạc Lót C-MUBZ8-10 Đường kính trong dr(φ): 8
Chiều dài tổng L(mm): 10
Vật liệu: Đồng thau
Phạm vi nhiệt độ hoạt động (°C): -40 to 150
4 30,606 VND
Bạc Lót C-MUBZ12-12 Đường kính trong dr(φ): 12
Chiều dài tổng L(mm): 12
Vật liệu: Đồng thau
Phạm vi nhiệt độ hoạt động (°C): -40 to 150
2 39,355 VND
※ Đơn giá chưa bao gồm VAT, giá mới nhất vui lòng cập nhật trên website.
※ Giá được nêu là giá thấp nhất của dòng sản phẩm đó.