(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông báo] Về việc tách Ship To để đối ứng theo Công văn 8444/CHQ-GSQL. Xem chi tiết
    [Notice] Split of Ship-To Information in Accordance with Official Letter 8444/CHQ-GSQL.See more
  • [Thông báo] Thay Đổi Về Thủ Tục Hải Quan Và Giao Nhận Hàng Hoá Theo Thông Tư 121/2025/TT-BTC. Xem chi tiết .
    [Notice] Change to Customs Procedures and Cargo Delivery under Circular 121/2025/TT-BTC. See more .

Giảm chi phí & thời gian thiết kế với dòng linh kiện Economy series siêu tiết kiệm Giá thấp nhất, Chất lượng uy tín
Kẹp xoay
background

Thông số kỹ thuật & tính năng
Mục đích/
chức năng
Định vị/
Kẹp
Điều khiển/
Dẫn động
Xử lý

Xoay để kẹp phôi.
Xoay phôi, làm sạch bụi trên bề mặt, đặt phôi lên bàn xoay, sau đó hạ cánh tay đòn để kẹp phôi và xoay bởi một xi lanh khác.
Đảm bảo cánh tay kẹp xoay một góc 45° để tránh bị cản trở khi cài đặt phôi.
image
※ Đây là ví dụ mang tính tham khảo cho thiết kế. Các thành phần của thiết bị có thể khác với thực tế.
STT Thành phần Mã hàng
Economy series
Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn giá
Vòng Bi C-E6206ZZ Độ chính xác (JIS): Cấp 0
Vật liệu/hình dạng của bọc chống nhiễu: Loại kín hai bên
Vật liệu vòng trong/ vòng ngoài: Thép
Tải trọng động cơ bản (N): 13650
Tốc độ quay cho phép (rpm): 8000
2 44,467 VND
Vòng Bi Mắt Trâu E-GYN10A Vật liệu thân chính: Thép
Vít kết nối M: M10×1.25
Hướng vít kết nối: Ren phải
1 46,486 VND
Cam Dẫn Hướng C-CFUA6-16 Kích thước danh nghĩa của phần vít (M)(mm): M6×1.0
Vật liệu: Thép carbon
Phương pháp siết chặt: Có lỗ lục giác ở đầu
Tải trọng động cơ bản Cr(N): 3.3
Tốc độ quay cho phép (rpm): 14000
2 93,606 VND
※ Đơn giá chưa bao gồm VAT, giá mới nhất vui lòng cập nhật trên website.
※ Giá được nêu là giá thấp nhất của dòng sản phẩm đó.