(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông báo] Về việc tách Ship To để đối ứng theo Công văn 8444/CHQ-GSQL. Xem chi tiết
    [Notice] Split of Ship-To Information in Accordance with Official Letter 8444/CHQ-GSQL.See more
  • [Thông báo] Thay Đổi Về Thủ Tục Hải Quan Và Giao Nhận Hàng Hoá Theo Thông Tư 121/2025/TT-BTC. Xem chi tiết .
    [Notice] Change to Customs Procedures and Cargo Delivery under Circular 121/2025/TT-BTC. See more .

Giảm chi phí & thời gian thiết kế với dòng linh kiện Economy series siêu tiết kiệm Giá thấp nhất, Chất lượng uy tín
Cơ cấu vận chuyển sản phẩm dạng màng
background

Thông số kỹ thuật & tính năng
Mục đích/
chức năng
Vận chuyển/
Di chuyển
Điều khiển/
Dẫn động

Cơ cấu con lăn chuyển màng
Vận chuyển phôi dạng màng và dạng dải bằng con lăn
Con lăn vận chuyển có nhám, các con lăn đẩy bằng áp lực sử dụng cao su urethane để tăng hệ số ma sát, và áp lực có thể điều chỉnh bằng cách thay đổi các lò xo.
image
※ Đây là ví dụ mang tính tham khảo cho thiết kế. Các thành phần của thiết bị có thể khác với thực tế.
STT Thành phần Mã hàng
Economy series
Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn giá
Khớp Nối E-LMCPW26-8-8 Đường kính ngoài A(φ): 26
Moment xoắn cho phép (Nm): 2
Độ lệch tâm cho phép (mm): 0.15
Tốc độ quay tối đa (rpm): 10000
1 86,601 VND
Trụ cho Lò Xo Kéo C-BSPO6-25 Đường kính trụ D(φ): 6
Chiều dài tổng L(mm): 25
Vật liệu: Thép
Xử lý bề mặt: Xử lý crom sáng
1 17,631 VND
Vòng Bi tiếp xúc góc E-B7000-DB Độ chính xác (JIS): Cấp 5
Vật liệu/hình dạng của bọc chống nhiễu: Loại mở
Vật liệu vòng trong/ vòng ngoài: Thép
Tải trọng động cơ bản (N): 8100
Tốc độ quay cho phép (rpm): 270000
1 182,330 VND
Vòng Bi C-E6000ZZ Độ chính xác (JIS): Cấp 0
Vật liệu/hình dạng của bọc chống nhiễu: Loại kín hai bên
Vật liệu vòng trong/ vòng ngoài: Thép
Tải trọng động cơ bản (N): 3190
Tốc độ quay cho phép (rpm): 8000
1 12,586 VND
Vòng Bi C-EFL688ZZ Độ chính xác (JIS): Cấp 0
Vật liệu/hình dạng của bọc chống nhiễu: Loại kín hai bên
Vật liệu vòng trong/ vòng ngoài: Thép
Tải trọng động cơ bản (N): 1127
Tốc độ quay cho phép (rpm): 25000
4 18,082 VND
Vòng Bi C-EFL696ZZ Độ chính xác (JIS): Cấp 0
Vật liệu/hình dạng của bọc chống nhiễu: Loại kín hai bên
Vật liệu vòng trong/ vòng ngoài: Thép
Tải trọng động cơ bản (N): 945
Tốc độ quay cho phép (rpm): 28000
2 20,509 VND
※ Đơn giá chưa bao gồm VAT, giá mới nhất vui lòng cập nhật trên website.
※ Giá được nêu là giá thấp nhất của dòng sản phẩm đó.