(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông báo] Về việc tách Ship To để đối ứng theo Công văn 8444/CHQ-GSQL. Xem chi tiết
    [Notice] Split of Ship-To Information in Accordance with Official Letter 8444/CHQ-GSQL.See more
  • [Thông báo] Thay Đổi Về Thủ Tục Hải Quan Và Giao Nhận Hàng Hoá Theo Thông Tư 121/2025/TT-BTC. Xem chi tiết .
    [Notice] Change to Customs Procedures and Cargo Delivery under Circular 121/2025/TT-BTC. See more .

Giảm chi phí & thời gian thiết kế với dòng linh kiện Economy series siêu tiết kiệm Giá thấp nhất, Chất lượng uy tín
Băng tải vận chuyển tấm đế thủy tinh
background

Thông số kỹ thuật & tính năng
Mục đích/
chức năng
Vận chuyển/
Di chuyển
Điều khiển/
Dẫn động

Băng tải con lăn có vòng đệm cao su
Vận chuyển các tấm đế thủy tinh bằng con lăn có vòng đệm cao su tại các điểm tiếp xúc
image
※ Đây là ví dụ mang tính tham khảo cho thiết kế. Các thành phần của thiết bị có thể khác với thực tế.
STT Thành phần Mã hàng
Economy series
Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn giá
Vòng Bi C-E6202ZZ Độ chính xác (JIS): Cấp 0
Vật liệu/hình dạng của bọc chống nhiễu: Loại kín hai bên
Vật liệu vòng trong/ vòng ngoài: Thép
Tải trọng động cơ bản (N): 5430
Tốc độ quay cho phép (rpm): 8000
1 16,775 VND
Vòng Bi C-E6000ZZ Độ chính xác (JIS): Cấp 0
Vật liệu/hình dạng của bọc chống nhiễu: Loại kín hai bên
Vật liệu vòng trong/ vòng ngoài: Thép
Tải trọng động cơ bản (N): 3190
Tốc độ quay cho phép (rpm): 8000
16 12,586 VND
Then Song Song C-KES5-30 Hình dạng: Then (tròn ở cả hai đầu)
Chiều rộng (mm): 5
Chiều dài tổng (mm): 25
Vật liệu: Thép
1 7,277 VND
Then Song Song C-KES5-20 Hình dạng: Then (tròn ở cả hai đầu)
Chiều rộng (mm): 5
Chiều dài tổng (mm): 30
Vật liệu: Thép
1 4,395 VND
Vòng Bi C-E6201ZZ Độ chính xác (JIS): Cấp 0
Vật liệu/hình dạng của bọc chống nhiễu: Loại kín hai bên
Vật liệu vòng trong/ vòng ngoài: Thép
Tải trọng động cơ bản (N): 4270
Tốc độ quay cho phép (rpm): 8000
2 14,623 VND
※ Đơn giá chưa bao gồm VAT, giá mới nhất vui lòng cập nhật trên website.
※ Giá được nêu là giá thấp nhất của dòng sản phẩm đó.