(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông báo] Về việc tách Ship To để đối ứng theo Công văn 8444/CHQ-GSQL. Xem chi tiết
    [Notice] Split of Ship-To Information in Accordance with Official Letter 8444/CHQ-GSQL.See more
  • [Thông báo] Thay Đổi Về Thủ Tục Hải Quan Và Giao Nhận Hàng Hoá Theo Thông Tư 121/2025/TT-BTC. Xem chi tiết .
    [Notice] Change to Customs Procedures and Cargo Delivery under Circular 121/2025/TT-BTC. See more .

Giảm chi phí & thời gian thiết kế với dòng linh kiện Economy series siêu tiết kiệm Giá thấp nhất, Chất lượng uy tín
Cơ cấu chuyển hướng vuông góc cho khay
background

Thông số kỹ thuật & tính năng
Mục đích/
chức năng
Vận chuyển/
Di chuyển
Kiểm tra/
Đo lường
Điều khiển/
Dẫn động

Việc chuyển hướng vuông góc cho khay mà không cần BẬT/TẮT động cơ truyền động
Nó thay đổi hướng của phôi đang di chuyển trên băng tải theo hướng vuông góc đến quy trình tiếp theo.
Khi khay được nâng lên, chuyển động tiếp theo đó được tạo ra, cho phép khay di chuyển
Ba con lăn chờ sẵn bên dưới khay và dưới bề mặt chuyển khay và đứng yên khi chờ đợi
Khi khay đến, xi lanh kích hoạt cơ cấu khớp nối và nâng khay lên.
image
※ Đây là ví dụ mang tính tham khảo cho thiết kế. Các thành phần của thiết bị có thể khác với thực tế.
STT Thành phần Mã hàng
Economy series
Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn giá
Vòng Bi C-E6000ZZ Độ chính xác (JIS): Cấp 0
Vật liệu/hình dạng của bọc chống nhiễu: Loại kín hai bên
Vật liệu vòng trong/ vòng ngoài: Thép
Tải trọng động cơ bản (N): 3190
Tốc độ quay cho phép (rpm): 8000
2 12,586 VND
Then Song Song C-KES3-25 Hình dạng: Then (tròn ở cả hai đầu)
Chiều rộng (mm): 3
Chiều dài tổng (mm): 25
Vật liệu: Thép
2 4,108 VND
Vòng Đệm kim loại C-WSSA16-10-2 Đường kính ngoài D(mm): 16
Đường kính trong V(mm): 10
Vật liệu: Thép
Xử lý bề mặt: Xử lý crom hóa trị ba sáng
4 4,633 VND
※ Đơn giá chưa bao gồm VAT, giá mới nhất vui lòng cập nhật trên website.
※ Giá được nêu là giá thấp nhất của dòng sản phẩm đó.