(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • [Thông báo] Về việc tách Ship To để đối ứng theo Công văn 8444/CHQ-GSQL. Xem chi tiết
    [Notice] Split of Ship-To Information in Accordance with Official Letter 8444/CHQ-GSQL.See more
  • [Thông báo] Thay Đổi Về Thủ Tục Hải Quan Và Giao Nhận Hàng Hoá Theo Thông Tư 121/2025/TT-BTC. Xem chi tiết .
    [Notice] Change to Customs Procedures and Cargo Delivery under Circular 121/2025/TT-BTC. See more .

Giảm chi phí & thời gian thiết kế với dòng linh kiện Economy series siêu tiết kiệm Giá thấp nhất, Chất lượng uy tín
Đồ gá hàn có thể điều chỉnh theo sự đa dạng của kích thước phôi
background

Thông số kỹ thuật & tính năng
Mục đích/
chức năng
Định vị / Kẹp Lắp ráp / Xử lý

Việc kẹp chặt để thích ứng với sự đa dạng của kích thước phôi.
Một đồ gá kẹp chặt phôi mà không có khoảng hở trong quá trình hàn.
Gồm một mặt cố định ở bên trái và một mặt kẹp ở bên phải; việc hàn được thực hiện ở các vị trí có khả năng gia công kém.
Khi chọn kẹp cam, một loại kẹp từ bên hông được sử dụng cho chuyển động ngang; lực kẹp vượt quá tải trọng yêu cầu, để đảm bảo không có vấn đề gì.
Vị trí giữ mặt cố định (bên trái) được điều chỉnh bằng cách điều chỉnh vào và ra khớp nổi ở đầu kẹp cam.
Tấm kẹp ở mặt kẹp hông (bên phải) ở trạng thái tự do, với cấu trúc có thể thích ứng với các kích thước khác nhau của phôi.
Môi trường/Khả năng vận hành: Cơ cấu kẹp bằng tay với những cam kẹp ở cả hai phía.
image
※ Đây là ví dụ mang tính tham khảo cho thiết kế. Các thành phần của thiết bị có thể khác với thực tế.
STT Thành phần Mã hàng
Economy series
Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn giá
Kẹp Cam C-LD-301ASS Kích thước bulong kẹp: M4
Vật liệu: Thép không gỉ (thân), Thép không gỉ (bu lông)
Lực kẹp (N): 450
2 136,963 VND
Lò Xo Nén C-UL6-20 Đường kính ngoài D(φ): 6
Chiều dài tự do L(mm): 20
Tải trọng tối đa (N): 7.8
Hằng số lò xo (N/mm): 0.98
1 4,878 VND
Vòng Đệm kim loại E-GPWSSS12-5-1 Đường kính ngoài D(mm): 12
Đường kính trong V(mm): 5
Vật liệu: Thép không gỉ
Xử lý bề mặt: Không
Tuân thủ RoHS10
3 2,969 VND
Bu lông ổ cắm lục giác đầu thấp E-GCBSST4-8 Vít danh nghĩa (M): 4
Chiều dài L(mm): 8
Vật liệu: Thép không gỉ
Tuân thủ RoHS10
2 1,130 VND
※ Đơn giá chưa bao gồm VAT, giá mới nhất vui lòng cập nhật trên website.
※ Giá được nêu là giá thấp nhất của dòng sản phẩm đó.